类型 | 颜色 | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | |||
BXPK-152012 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 | 2 | 150 | 200 | 120 | 100 | 170 |
BXPK-202012 | 2.4 | 200 | 200 | 120 | 150 | 170 | |
BXPK-252212 | 3.1 | 250 | 220 | 120 | 200 | 190 | |
BXPK-202016 | 2.7 | 200 | 200 | 160 | 150 | 170 | |
BXPK-252016 | 3.3 | 250 | 200 | 160 | 200 | 170 | |
BXPK-253016 | 4.5 | 250 | 300 | 160 | 200 | 270 | |
BXPK-303016 | 5.2 | 300 | 300 | 160 | 250 | 270 | |
BXPK-252020 | 3.7 | 250 | 200 | 200 | 200 | 170 | |
BXPK-303020 | 5.7 | 300 | 300 | 200 | 250 | 270 | |
BXPK-252525 | 4.9 | 250 | 250 | 250 | 200 | 220 | |
BXPK-303025 | 6.4 | 300 | 300 | 250 | 250 | 270 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门1.5mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 1.5mm |
安装底板尺寸 | (W-50)×(H-30) |
开闭金属件 | 搭扣 |
铰链 | 外铰链 |
开口部分 | 非防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
类型 | 颜色 | 重量 (kg) | 外形尺寸(mm) | 安装底板尺寸(mm) | |||
W | H | D | 横向 | 纵向 | |||
BXPK-152012 | K (奶白色) 2.5Y9/1 G (灰色) 5Y7/1 RE (灰白色/桔纹) RAL7035 | 2 | 150 | 200 | 120 | 100 | 170 |
BXPK-202012 | 2.4 | 200 | 200 | 120 | 150 | 170 | |
BXPK-252212 | 3.1 | 250 | 220 | 120 | 200 | 190 | |
BXPK-202016 | 2.7 | 200 | 200 | 160 | 150 | 170 | |
BXPK-252016 | 3.3 | 250 | 200 | 160 | 200 | 170 | |
BXPK-253016 | 4.5 | 250 | 300 | 160 | 200 | 270 | |
BXPK-303016 | 5.2 | 300 | 300 | 160 | 250 | 270 | |
BXPK-252020 | 3.7 | 250 | 200 | 200 | 200 | 170 | |
BXPK-303020 | 5.7 | 300 | 300 | 200 | 250 | 270 | |
BXPK-252525 | 4.9 | 250 | 250 | 250 | 200 | 220 | |
BXPK-303025 | 6.4 | 300 | 300 | 250 | 250 | 270 |
符号 | 名称 |
W | 宽度 |
H | 高度 |
D | 进深 |
材质 | SPCC |
板厚 | 门1.5mm、主体1.5mm |
安装底板厚 | 1.5mm |
安装底板尺寸 | (W-50)×(H-30) |
开闭金属件 | 搭扣 |
铰链 | 外铰链 |
开口部分 | 非防水结构 |
外形尺寸公差 | ±2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|