尺寸图

[ M ] 材质:S2合金工具钢
规格表
|
PKTL-8PK-028 | 1.5 | 16 | 79 |
2 | 18 | 86 |
2.5 | 21 | 93 |
3 | 23 | 99 |
4 | 29 | 109 |
5 | 32 | 119 |
6 | 37 | 140 |
8 | 43 | 162 |
10 | 50 | 180 |
特长
9支装规格多样六角扳手
●材质为S2合金工具钢。
●硬度达HRC58°以上。
●耐磨损,寿命长。
●本体染黑处理。
·请勿过度施力。
·施力角度勿超过25°。
规格表


|
PKTL-8PK-028 | 1.5 | 16 | 79 |
2 | 18 | 86 |
2.5 | 21 | 93 |
3 | 23 | 99 |
4 | 29 | 109 |
5 | 32 | 119 |
6 | 37 | 140 |
8 | 43 | 162 |
10 | 50 | 180 |