型号 | 线缆标准 | 芯线尺寸(mm2) | 全长(m) | 线缆截面(mm) | 额定值 | 线缆材质 |
CCC-3PS-C13-2 | RVV | 3×1.0 | 2 | 10A 250V | PVC | |
CCC-3PS-C13-3 | 3 | |||||
CCC-3PS-C13-5 | 5 |
经济型 500万次 带屏蔽 TRVVP 300V 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 对绞 带屏蔽 TRVVPS 中低速运动电缆 | 经济型 500万次 TRVV 300V 中低速运动电缆 | 经济型热缩管 3:1双壁管高温胶 耐高温120℃ |
型号 | 线缆标准 | 芯线尺寸(mm2) | 全长(m) | 线缆截面(mm) | 额定值 | 线缆材质 |
CCC-3PS-C13-2 | RVV | 3×1.0 | 2 | 10A 250V | PVC | |
CCC-3PS-C13-3 | 3 | |||||
CCC-3PS-C13-5 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|