• 防水绝缘处理胶带 工业用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防水绝缘处理胶带 工业用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
特长  高品质!日本原产的防水绝缘胶带
●具有自融特性,可作为防水胶带使用。
●耐候性、耐臭氧性优异。
●与金属接触也不会腐蚀。
●每卷长度10米。
·已卷绕的胶带一旦再次卷绕,粘附性会下降,敬请注意。
·胶带会跟其它东西粘在一起,保管时请充分注意。

规格表




型号厚度(mm)宽度(mm)长度(m/卷)重量(g)
EITW-0620-100.62010180
EITW-0630-100.63010475

概述・特性

[ M ]材质特性
材质异丁橡胶
粘附力360KN/20m2
拉伸强度180N/cm2
延伸率920%
体积电阻率7.4×10的15次方
破坏电压30kv/mm以下
颜色
※规格栏的数值为特性值,而非保证值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 工业用电气胶带 > 工业用电气胶带 > 防水绝缘处理胶带 工业用
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页