型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m/卷) | 重量(g) |
EIT-0520-10 | 0.5 | 20 | 10 | 96.5 |
材质(基材) | 聚乙烯+异丁橡胶 |
粘附力 | 25N/20mm |
拉伸强度 | 216~490N/cm2 |
延伸率 | 400%以上 |
体积电阻率 | 1.0×10的15次方 |
介质衰耗因素 | 0.5%以下 |
破坏电压 | 30kv/mm以下 |
耐漏电性 | 0.45A以下 |
颜色 | 黑 |
型号 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m/卷) | 重量(g) |
EIT-0520-10 | 0.5 | 20 | 10 | 96.5 |
材质(基材) | 聚乙烯+异丁橡胶 |
粘附力 | 25N/20mm |
拉伸强度 | 216~490N/cm2 |
延伸率 | 400%以上 |
体积电阻率 | 1.0×10的15次方 |
介质衰耗因素 | 0.5%以下 |
破坏电压 | 30kv/mm以下 |
耐漏电性 | 0.45A以下 |
颜色 | 黑 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|