型号 | 颜色 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m/卷) |
TAPE-33-B | 黑 | 0.18 | 19 | 20 |
胶带材质 | PVC |
绝缘电阻 | 1×1013(Ω·cm) |
耐电压 | 50,000V/mm |
标准 | UL CSA |
使用环境 | 室内、室外 |
使用温度范围 | -18℃~+105℃ |
重量(g) | 88 |
型号 | 颜色 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m/卷) |
TAPE-33-B | 黑 | 0.18 | 19 | 20 |
胶带材质 | PVC |
绝缘电阻 | 1×1013(Ω·cm) |
耐电压 | 50,000V/mm |
标准 | UL CSA |
使用环境 | 室内、室外 |
使用温度范围 | -18℃~+105℃ |
重量(g) | 88 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|