型号 | 每包装 | 颜色 | 尺寸(mm) | ||||
螺钉 安装孔径 | 宽度 B | 固定时内径 D | 固定后长度L | 不锈钢板厚度 | |||
SUSPL-5-20P | 20个 | 不锈钢部为银色 橡胶部分为黑色 | φ7 | 12.7 | 4.8 | 30 | 0.8 |
SUSPL-6-20P | 6.4 | 34 | |||||
SUSPL-8-20P | 7.9 | 34.7 | |||||
SUSPL-9-20P | 9.5 | 38.1 | |||||
SUSPL-11-20P | 11.1 | 38.4 | |||||
SUSPL-12-20P | 12.7 | 43.1 | |||||
SUSPL-14-20P | 14.3 | 43.5 | |||||
SUSPL-16-20P | 15.9 | 48.8 | |||||
SUSPL-19-20P | 19.1 | 48.6 | |||||
SUSPL-22-20P | 22.2 | 54 | |||||
SUSPL-25-20P | 25.4 | 59 | |||||
SUSPL-32-20P | 31.8 | 72 |
材质 | 不锈钢,橡胶 |
使用温度范围 | -40℃~+100℃ |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|