橡胶垫圈
商品
评价
详情
  • 橡胶垫圈
  • 橡胶垫圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

橡胶垫圈

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图

橡胶垫圈:相关图像

规格表
型号颜色每包装适用螺纹规格尺寸(mm)
内径 A外径 B厚度 C
CABSGM-M12-50P黑色50个M1212201.4
CABSGM-M16-50PM1616241.7
CABSGM-M20-50PM2020281.7
CABSGM-M25-50PM2525351.7
CABSGM-M32-10P10个M3232441.7
CABSGM-M40-10PM4040521.8
CABSGM-M50-10PM5050651.8
CABSGM-PF13-50P50个G(PF)1/413181.4
CABSGM-PF17-50PG(PF)3/816241.7
CABSGM-PF21-50PG(PF)1/220281.7
CABSGM-PF26-50PG(PF)3/426341.7
CABSGM-PF33-10P10个G(PF)133431.7
CABSGM-PF42-10PG(PF)1 1/442531.8
材质规格
材质EPDM 橡胶
使用温度范围-20~+80℃
特长
●配合塞头、电线固定头使用,提高产品的密封性。
●起到止滑作用。
 

规格表

橡胶垫圈:相关图像
橡胶垫圈:相关图像

橡胶垫圈:相关图像

型号 颜色 每包装 适用螺纹规格 尺寸(mm) 单价 单价折扣率
内径 A 外径 B 厚度 C 1~9包 10~19包 20~29包 30包以上
CABSGM-M12-50P 黑色 50个 M12 12 20 1.4 标准单价 橡胶垫圈:相关图像 橡胶垫圈:相关图像 另定
CABSGM-M16-50P M16 16 24 1.7
CABSGM-M20-50P M20 20 28 1.7
CABSGM-M25-50P M25 25 35 1.7
CABSGM-M32-10P 10个 M32 32 44 1.7
CABSGM-M40-10P M40 40 52 1.8
CABSGM-M50-10P M50 50 65 1.8
CABSGM-PF13-50P 50个 G(PF)1/4 13 18 1.4
CABSGM-PF17-50P G(PF)3/8 16 24 1.7
CABSGM-PF21-50P G(PF)1/2 20 28 1.7
CABSGM-PF26-50P G(PF)3/4 26 34 1.7
CABSGM-PF33-10P 10个 G(PF)1 33 43 1.7
CABSGM-PF42-10P G(PF)1 1/4 42 53 1.8

 

橡胶垫圈:相关图像

交货期

橡胶垫圈:相关图像

概述・特性

材质特性

材质 EPDM 橡胶
使用温度范围 -20~+80℃

 

关于此商品的常见问题 (FAQ)
常用于FA装置的耐磨损性、耐油性优良的橡胶是什么?
丁腈橡胶。
耐热温度为200℃且符合食品卫生法的橡胶是什么?
硅橡胶。
在聚氨酯中机械强度高,耐油性优良的是什么?
酯类聚氨酯。
MISUMI聚氨酯·橡胶·海绵使用哪几种硬度标记?
①肖氏A
用于聚氨酯·橡胶材料的硬度。将用新JIS标准K6253的A型杜罗回跳式硬度计测量的值标记为“肖氏A70”。数值越大则硬度越高。
②ASKER-C
用于海绵材料的硬度。将用日本橡胶协会标准规格SRIS0101弹簧式ASKER C型测量的值标记为“ASKER-C25”。数值越大则硬度越高。
③针入度
用于胶状材料的硬度。采用JIS标准K2207规定的测量方法。使规定重量的针垂直进入试件中,
根据进入的针的长度来标记。将针入度的值1/10mm作为1,数值越大则材质越柔软。
聚氨酯的特性及一般用途有哪些?
聚氨酯因机械强度高,耐磨损性强,最常被用于FA缓冲材,此外,因其容易模具成型,也会用于滚轮等的烧结。但是也有泛黄和水解的缺点。
橡胶海绵有何特性?
橡胶海绵与橡胶的材质特性相同。进入生产工序中的发泡阶段即可制成海绵,连续气泡:聚氨酯缓冲垫, 独立气泡:聚氨酯缓冲垫。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页