类型 | 颜色 | 包装 | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | |
A | B | ||||
CABSC-M16 | B(黑) G(浅灰) | 100P (100个) | M16×1.5 | 8 | 20 |
CABSC-M20 | M20×1.5 | 8 | 25 | ||
CABSC-M25 | M25×1.5 | 8.5 | 30 | ||
CABSC-M32 | 50P (50个) | M32×1.5 | 10 | 38 | |
CABSC-M40 | M40×1.5 | 13 | 47 | ||
CABSC-M50 | 10P (10个) | M50×1.5 | 14 | 57 | |
CABSC-PF13 | 100P (100个) | G(PF)1/4 | 6.5 | 17 | |
CABSC-PF17 | G(PF)3/8 | 8 | 20.5 | ||
CABSC-PF21 | G(PF)1/2 | 8 | 26 | ||
CABSC-PF26 | G(PF)3/4 | 10 | 32 | ||
CABSC-PF33 | 50P (50个) | G(PF)1 | 12 | 40 | |
CABSC-PF42 | G(PF)1 1/4 | 13 | 49 |
材质 | 尼龙66 |
阻燃等级 | UL 94V-2 |
使用温度范围 | -20~+80℃ |
类型 | 颜色 | 包装 | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | 单价 | 单价折扣率 | |||
A | B | 1~9包 | 10~19包 | 20~29包 | 30包以上 | ||||
CABSC-M16 | B(黑) G(浅灰) |
100P (100个) |
M16×1.5 | 8 | 20 | 标准单价 | 另定 | ||
CABSC-M20 | M20×1.5 | 8 | 25 | ||||||
CABSC-M25 | M25×1.5 | 8.5 | 30 | ||||||
CABSC-M32 | 50P (50个) |
M32×1.5 | 10 | 38 | |||||
CABSC-M40 | M40×1.5 | 13 | 47 | ||||||
CABSC-M50 | 10P (10个) |
M50×1.5 | 14 | 57 | |||||
CABSC-PF13 | 100P (100个) |
G(PF)1/4 | 6.5 | 17 | |||||
CABSC-PF17 | G(PF)3/8 | 8 | 20.5 | ||||||
CABSC-PF21 | G(PF)1/2 | 8 | 26 | ||||||
CABSC-PF26 | G(PF)3/4 | 10 | 32 | ||||||
CABSC-PF33 | 50P (50个) |
G(PF)1 | 12 | 40 | |||||
CABSC-PF42 | G(PF)1 1/4 | 13 | 49 |
材质特性
材质 | 尼龙66 |
阻燃等级 | UL 94V-2 |
使用温度范围 | -20~+80℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|