• 电线固定头 屏蔽型金属型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电线固定头 屏蔽型金属型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
特长  带屏蔽功能的电线固定头
●能在控制柜内实现电线屏蔽的电线固定头。
●可减少将电线屏蔽线取出进行接地处理的工时。
●金属制品,耐腐蚀性、耐磨性十分优异。

规格表




型号螺纹规格适用电线直径尺寸(mm)
螺纹外径
C1
螺纹长度
C2
面板开口
口径
螺母A
扳手径
螺帽F
扳手径
CPMETS-M12-3053M12×1.5φ3~5.312812~12.31717
CPMETS-M12-4578φ4.5~7.8
CPMETS-M16-60100M16×1.5φ6~1016916~16.32222
CPMETS-M20-90140M20×1.5φ9~14209.520~20.32626
CPMETS-M25-140180M25×1.5φ14~18251225~25.33232
CPMETS-M32-180250M32×1.5φ18~253212.532~32.44141

概述・特性

[ M ]材质特性
材质螺母,主体,
夹紧固定螺帽
镀镍铜合金
卡爪尼龙66
垫片、密封EPDM橡胶
使用温度范围-40℃~+105℃
颜色银色

使用例

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电缆固定头 > 电缆固定头 > 电线固定头 屏蔽型金属型
您还有2项规格未选