型号 | 螺纹 规格 | 适用电线直径 | 尺寸(mm) | ||||
螺纹 外径C1 | 螺纹 长度C2 | 面板开口口径 | 螺母A扳手径 | 螺帽F扳手径 | |||
CPMET-M12-3053 | M12×1.5 | φ3~5.3 | 12 | 8 | 12~12.3 | 17 | 17 |
CPMET-M12-4578 | φ4.5~7.8 | ||||||
CPMET-M16-60100 | M16×1.5 | φ6~10 | 16 | 9 | 16~16.3 | 22 | 22 |
CPMET-M20-90140 | M20×1.5 | φ9~14 | 20 | 9.5 | 20~20.3 | 26 | 26 |
CPMET-M25-140180 | M25×1.5 | φ14~18 | 25 | 12 | 25~25.3 | 32 | 32 |
CPMET-M32-180250 | M32×1.5 | φ18~25 | 32 | 12.5 | 32~32.4 | 41 | 41 |
![]() | 螺母,主体, 夹紧固定螺帽 | 镀镍铜合金 |
长爪 | 尼龙 | |
垫片、夹紧圈 | EPDM橡胶 | |
使用温度范围 | -40℃~+100℃ | |
颜色 | 银色 |
型号 | 替代型号 | 替代品链接 |
CPMET-M12-3053 | CPMELM12-2050 | 产品详情页 |
CPMET-M12-4578 | CPMELM12-3065 | |
CPMET-M16-60100 | CPMELM16-50100 | |
CPMET-M20-90140 | CPMELM20-100140 | |
CPMET-M25-140180 | CPMELM25-130180 | |
CPMET-M32-180250 | CPMELM32-180250 |
型号 | 螺纹 规格 | 适用电线直径 | 尺寸(mm) | ||||
螺纹 外径C1 | 螺纹 长度C2 | 面板开口口径 | 螺母A扳手径 | 螺帽F扳手径 | |||
CPMET-M12-3053 | M12×1.5 | φ3~5.3 | 12 | 8 | 12~12.3 | 17 | 17 |
CPMET-M12-4578 | φ4.5~7.8 | ||||||
CPMET-M16-60100 | M16×1.5 | φ6~10 | 16 | 9 | 16~16.3 | 22 | 22 |
CPMET-M20-90140 | M20×1.5 | φ9~14 | 20 | 9.5 | 20~20.3 | 26 | 26 |
CPMET-M25-140180 | M25×1.5 | φ14~18 | 25 | 12 | 25~25.3 | 32 | 32 |
CPMET-M32-180250 | M32×1.5 | φ18~25 | 32 | 12.5 | 32~32.4 | 41 | 41 |
材质 | 螺母,主体, 夹紧固定螺帽 | 镀镍铜合金 |
长爪 | 尼龙 | |
垫片、夹紧圈 | EPDM橡胶 | |
使用温度范围 | -40℃~+100℃ | |
颜色 | 银色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|