尺寸图
规格表
|
|
CPPVG-M12-3053-B | M12×1.5 | φ3~5.3 | 12 | 9 | 12~12.3 | 18 | 19 |
CPPVG-M12-4578-B | φ4.5~7.8 |
CPPVG-M16-60100-B | M16×1.5 | φ6~10 | 16 | 10 | 16~16.3 | 22 | 22 |
CPPVG-M20-80130-B | M20×1.5 | φ8~13 | 20 | 20~20.3 | 27 | 27 |
CPPVG-M25-120158-B | M25×1.5 | φ12~15.8 | 25 | 25~25.3 | 33 | 33 |
CPPVG-PF21-80130-B | G(PF)1/2 | φ8~13 | 21 | 10 | 21~21.2 | 27 | 27 |
CPPVG-PG7-4578-B | PG7 | φ4.5~7.8 | 12.5 | 8.5 | 12.5~12.8 | 17 | 19 |
CPPVG-PG9-4578-B | PG9 | 15.2 | 9 | 15.2~15.5 | 22 |
CPPVG-PG11-60100-B | PG11 | φ6~10 | 18.6 | 10 | 18.6~18.9 | 24 | 22 |
CPPVG-PG13.5-70115-B | PG13.5 | φ7~11.5 | 20.4 | 20.4~20.7 | 27 | 24 |
CPPVG-PG16-80130-B | PG16 | φ8~13 | 22.5 | 11 | 22.5~22.8 | 30 | 27 |
CPPVG-PG21-120158-B | PG21 | φ12~15.8 | 28.3 | 12.5 | 28.3~28.7 | 36 | 33 |
材质规格
尼龙66 UL94 V-2 |
EPDM |
IP68 |
-20~+100℃ |
黑色 |
特长
保护电线防扭断的电线固定头
●通过螺旋部保护电线,防止扭断。
●多用于手控及移动式设备。
●IP68防护等级。
*本产品售完即止,替代型号对照表如下
型号 | 替代型号 | 替代品链接 |
CPPVG-M12-3053-B | CMSBM12-2050-B | 产品详情页 |
CPPVG-M12-4578-B | CMSBM12-3065-B |
CPPVG-M16-60100-B | CMSBM16-50100-B |
CPPVG-M20-80130-B | CMSBM20-60120-B |
CPPVG-M25-120158-B | CMSBM25-90160-B |
CPPVG-PG7-4578-B | CMSBPG7-3065-B |
CPPVG-PG9-4578-B | CMSBPG9-4080-B |
CPPVG-PG11-60100-B | CMSBPG11-50100-B |
CPPVG-PG13.5-70115-B | CMSBPG13.5-60120-B |
CPPVG-PG16-80130-B | CMSBPG16-70120-B |
CPPVG-PG21-120158-B | CMSBPG21-90160-B |
规格表


|
|
CPPVG-M12-3053-B | M12×1.5 | φ3~5.3 | 12 | 9 | 12~12.3 | 18 | 19 |
CPPVG-M12-4578-B | φ4.5~7.8 |
CPPVG-M16-60100-B | M16×1.5 | φ6~10 | 16 | 10 | 16~16.3 | 22 | 22 |
CPPVG-M20-80130-B | M20×1.5 | φ8~13 | 20 | 20~20.3 | 27 | 27 |
CPPVG-M25-120158-B | M25×1.5 | φ12~15.8 | 25 | 25~25.3 | 33 | 33 |
CPPVG-PF21-80130-B | G(PF)1/2 | φ8~13 | 21 | 10 | 21~21.2 | 27 | 27 |
CPPVG-PG7-4578-B | PG7 | φ4.5~7.8 | 12.5 | 8.5 | 12.5~12.8 | 17 | 19 |
CPPVG-PG9-4578-B | PG9 | 15.2 | 9 | 15.2~15.5 | 22 |
CPPVG-PG11-60100-B | PG11 | φ6~10 | 18.6 | 10 | 18.6~18.9 | 24 | 22 |
CPPVG-PG13.5-70115-B | PG13.5 | φ7~11.5 | 20.4 | 20.4~20.7 | 27 | 24 |
CPPVG-PG16-80130-B | PG16 | φ8~13 | 22.5 | 11 | 22.5~22.8 | 30 | 27 |
CPPVG-PG21-120158-B | PG21 | φ12~15.8 | 28.3 | 12.5 | 28.3~28.7 | 36 | 33 |
概述・特性
[ M ]材质特性
尼龙66 UL94V-2 |
EPDM |
IP68 |
-20~+100℃ |
黑色 |