• 电线固定头 耐腐蚀
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电线固定头 耐腐蚀

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  耐化学药品性优异的电线固定头
●材料中使用了特殊尼龙及氟橡胶的耐化学药品性电线固定头。
●使用附属的螺帽可以安装至未加工螺孔的面板。
●IP68防护等级。

规格表




型号螺纹
规格
适用电线直径尺寸(mm)
螺纹
外径C1
螺纹
长度C2
面板开口
口径
螺母A
扳手径
螺帽F
扳手径
CPEVM-M12-3053-BM12×1.5φ3~5.312912~12.31819
CPEVM-M12-4578-Bφ4.5~7.8
CPEVM-M16-60100-BM16×1.5φ6~10161016~16.32222
CPEVM-M20-90140-BM20×1.5φ9~142020~20.32727
CPEVM-M25-140180-BM25×1.5φ14~182525~25.4 3333
CPEVM-PF13-4578-BG(PF)1/4φ4.5~7.813.2913.2~13.41919
CPEVM-PF17-60100-BG(PF)3/8φ6~1016.71016.7~16.92222
CPEVM-PF26-140180-BG(PF)3/4φ14~182712.526.5~26.83333

概述・特性

[ M ]材质特性
材质主体、卡爪、
夹紧固定螺帽、螺母
特殊尼龙
垫片、夹紧圈含氟橡胶
防护结构IP68
使用温度范围-20~+100℃
颜色黑色

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电缆固定头 > 电缆固定头 > 电线固定头 耐腐蚀
您还有2项规格未选