• 电线固定头 耐酸碱型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电线固定头 耐酸碱型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  强耐酸碱性电线固定头。
●具有超强耐酸碱性和耐候性。
●使用附属的螺母可以安装至未加工螺孔的面板。
●IP68防护等级。

规格表




型号螺纹
规格
适用电线直径尺寸(mm)
螺纹
外径C1
螺纹
长度C2
面板开口
口径
螺母A扳手径螺帽F扳手径
CPACS-M12-3053-BM12×1.5φ3~5.312912~12.31819
CPACS-M12-4578-Bφ4.5~7.8
CPACS-M16-60100-BM16×1.5φ6~10161016~16.32222
CPACS-M20-90140-BM20×1.5φ9~142020~20.32727
CPACS-M25-140180-BM25×1.5φ14~182525~25.33333
CPACS-PF13-3053-BG(PF)1/4φ3~5.313.2913.2~13.41919
CPACS-PF13-4578-Bφ4.5~7.8
CPACS-PF17-60100-BG(PF)3/8φ6~1016.71016.7~16.92222
CPACS-PF21-90140-BG(PF)1/2φ9~142121~21.22727
CPACS-PF26-140180-BG(PF)3/4φ14~182712.526.5~26.83333

概述・特性

[ M ]材质特性
材质主体、卡爪、
夹紧固定螺帽、螺母
特殊尼龙
垫片、夹紧圈橡胶
防护结构IP68
使用温度范围-40℃~+100℃
颜色黑色

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电缆固定头 > 电缆固定头 > 电线固定头 耐酸碱型
您还有2项规格未选