型号 | 螺纹 规格 | 适用电线直径 | 尺寸(mm) | ||||
螺纹 外径C1 | 螺纹 长度C2 | 面板开口 口径 | 螺母A扳手径 | 螺帽F扳手径 | |||
CPHHT-M12-3053-GN | M12×1.5 | φ3~5.3 | 12 | 9 | 12~12.3 | 18 | 19 |
CPHHT-M12-4578-GN | φ4.5~7.8 | ||||||
CPHHT-M16-60100-GN | M16×1.5 | φ6~10 | 16 | 10 | 16~16.3 | 22 | 22 |
CPHHT-M20-90140-GN | M20×1.5 | φ9~14 | 20 | 20~20.3 | 27 | 27 | |
CPHHT-M25-140180-GN | M25×1.5 | φ14~18 | 25 | 25~25.3 | 33 | 33 | |
CPHHT-PF26-140180-GN | G(PF)3/4 | φ14~18 | 27 | 12.5 | 26.5~26.8 | 33 | 33 |
CPHHT-PG7-4578-GN | PG7 | φ4.5~7.8 | 12.5 | 8.5 | 12.5~12.8 | 17 | 19 |
CPHHT-PG11-60100-GN | PG11 | φ6~10 | 18.6 | 10 | 18.6~18.9 | 24 | 22 |
CPHHT-PG16-90140-GN | PG16 | φ9~14 | 22.5 | 11 | 22.5~22.8 | 30 | 27 |
材质 | 主体、卡爪、 夹紧固定螺帽、螺母 | 尼龙46 |
垫片、夹紧圈 | 含氟橡胶 | |
防护结构 | IP68 | |
使用温度范围 | -40℃~+150℃ | |
颜色 | 绿色 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|