• 带固定夹扎带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带固定夹扎带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
特长  使用方便的带固定夹扎带
●适用于难以开孔,厚度较大的嵌板上固定。
●有助于简化工序,省时省力。
●固定配线的同时还起到了缓冲作用。
·本产品中已含有扎带。

制造商: Hellermann Tyton

规格表



型号每包装颜色扎带位置扎带方向扎带类型捆扎直径
(φmm)
扎带尺寸
(mm)
适用板材厚
(mm)
最小环形拉断强度(kgf)
最小最大全长最小最大
RHEC9-50P50根黑色固定夹
上方
与固定夹平行普通扎带
(内侧锯齿)
5.0452024.61.03.022.94
RHEC10-50P与固定夹垂直
RHEC19-50P与固定夹平行3.06.0
RHEC20-50P与固定夹垂直
RHEC21-50P固定夹
侧面
与固定夹垂直1.03.0
ROEC22-50P与固定夹平行防磨扎带
(外侧锯齿)
200
ROEC23-50P与固定夹垂直3.06.0
ROEC24-50P与固定夹平行

概述・特性

[ M ]材质特性
材质扎带以及夹子尼龙66
金属嵌合部钢铁C75S
(无铬表面电镀处理)
使用温度范围-40℃~+105℃
阻燃UL94HB

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

使用例

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 扎带 > 扎带 > 带固定夹扎带
您还有2项规格未选