氟树脂扎带
商品
评价
详情
  • 氟树脂扎带
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

氟树脂扎带

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
扎带
T18R·T30R为弯尾型。
规格表
型号每包装扎带直径
(φmm)
抗拉强度
(kgs)
尺寸(mm)尾部(mm)头部(mm)
全长LT宽度ABCD
T18R-TZ-50P50根5.0~228.161001.22.54.83.54.8
T30R-TZ-50P3.0~3613.591501.23.55.54.06.2
T50R-TZ-50P5.0~5022.672011.54.79.06.08.8
材质规格
材质ETFE(氟树脂)
UL阻燃级UL94V-0
使用温度范围-80℃~+170℃
包装50根/袋
产品概述
特长 耐热170℃、耐化学药品性能优异的高功能树脂扎带
●与尼龙66相比,具有优异的耐化学药品性、耐热性、耐寒性、耐候性和耐放射性能。
●可在高温、室内外环境下使用。
●产生气体少,可作为除气对策商品。

制造商: Hellermann Tyton
产品特点
扎带
使用方法
扎带插入孔即可用
扎带
*图片仅供参考,产品以实物为准
使用案例
扎带

*图片仅供参考,产品以实物为准
相关产品
 

规格表
规格表
订货范围

型号
型号每包装扎带直径
(φmm)
抗拉强度
(kgs)
尺寸(mm)尾部(mm)头部(mm)
全长LT宽度ABCD
T18R-TZ-50P50根5.0~228.161001.22.54.83.54.8
T30R-TZ-50P3.0~3613.591501.23.55.54.0 6.2
T50R-TZ-50P5.0~5022.672011.54.79.0 6.0 8.8

概述・特性
材质特性
材质ETFE(氟树脂)
UL阻燃级UL94V-0
使用温度范围-80℃~+170℃
关于此商品的常见问题 (FAQ)
扎带的作用是什么?
扎带又称扎线带、束线带、锁带,是用来捆扎东西的带子。一般按材质可分为尼龙扎带、不锈钢扎带、喷塑不锈钢扎带等,按功能则分为普通扎带、可退式扎带、标牌扎带、固定锁式扎带、插销式扎带、重拉力扎带等等。
本产品的优势是什么?
●与尼龙66相比,具有优异的耐化学药品性、耐热性、耐寒性、耐候性和耐放射性能。
●可在高温、室内外环境下使用。
●产生气体少,可作为除气对策商品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 扎带 > 扎带 > 氟树脂扎带