线槽附件 固定用铆钉
商品
评价
详情
  • 线槽附件 固定用铆钉
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

线槽附件 固定用铆钉

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用方法
尺寸图
规格表
型号每包装适用孔径适用最小板厚(mm)适用最大板厚(mm)
PR-1-100P100φ5.03.97
材质规格
材质尼龙66(UL94V-2)
使用温度范围-40℃~+85℃
颜色乳白色
适用板厚3.9~7.0mm
强度48.78kgf
特长
按压式线槽固定用铆钉
●用于将线槽固定在安装板上。
●材质为尼龙,有良好的绝缘性能。
 
制造商: HellermannTyton
 

规格表




型号每包装适用孔径适用最小板厚(mm)适用最大板厚(mm)
PR-1-100P100φ5.03.97

概述・特性

[ M ]材质特性
材质尼龙66(UL94V-2)
使用温度范围-40℃~+85℃
颜色乳白色
适用板厚3.9~7.0mm
强度48.78kgf

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

使用例