型号 | 长度(m/卷) | 最大束径(mm) | 展开宽度W(mm) |
PTMT-15-25 | 25 | 15 | 75 |
PTMT-20-25 | 20 | 90 | |
PTMT-25-25 | 25 | 107 | |
PTMT-30-25 | 30 | 123 | |
PTMT-40-25 | 40 | 154 | |
PTMT-50-25 | 50 | 185 | |
PTMT-70-25 | 70 | 248 |
材质 | PVC |
适用温度范围 | -15℃~+105℃ |
阻燃 | UL94 V0 |
阻燃 | 里层为黑色,外层为灰色 |
型号 | 长度(m/卷) | 最大束径(mm) | 展开宽度W(mm) |
PTMT-15-25 | 25 | 15 | 75 |
PTMT-20-25 | 20 | 90 | |
PTMT-25-25 | 25 | 107 | |
PTMT-30-25 | 30 | 123 | |
PTMT-40-25 | 40 | 154 | |
PTMT-50-25 | 50 | 185 | |
PTMT-70-25 | 70 | 248 |
材质 | PVC |
适用温度范围 | -15℃~+105℃ |
阻燃 | UL94 V0 |
阻燃 | 里层为黑色,外层为灰色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|