扣式软管 双面保护管型
商品
评价
详情
  • 扣式软管 双面保护管型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

扣式软管 双面保护管型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
规格表
型号长度L尺寸(mm)
(m/根)宽度W内径DL1L2L3
SZTHBG20-101090±520±153±770±710±2
SZTHBG25-10100±525±180±7
SZTHBG30-10115±530±195±7
SZTHBG40-10146±540±1126±7
SZTHBG50-10175±550±1155±7
SZTHBG70-10241±570±1221±7
材质规格
材质包片部分聚乙烯
搭扣部分POM
厚度0.3mm
使用温度范围-15℃~+85℃
产品概述
・易安装型双面搭扣式保护管
外观图
产品特点
特点1特点2
●便于使用的阻燃性扣式保护管
●采用阻燃性氯乙烯材质的扣式保护管。
●通过搭扣固定,无需使用任何工具即可轻松装拆。
●黑、灰两种颜色可正反面互换使用。(黑色光面,灰色加网面)
●可从任意2个搭扣之间将电线取出、分支。
使用案例
使用案例
相关产品
 
规格表
型号长度L尺寸(mm)
(m/根)宽度W内径DL1L2L3
SZTHBG20-101090±520±153±770±710±2
SZTHBG25-10100±525±180±7
SZTHBG30-10115±530±195±7
SZTHBG40-10146±540±1126±7
SZTHBG50-10175±550±1155±7
SZTHBG70-10241±570±1221±7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
在一个小项目中使用,量不会太多。请问此产品的起订量是多少?
此产品每根的长度为10米,销售时为1根起订。
我们的加工现场会有火花高温等现象产生,希望采购的保护管具有耐燃功能。请问此款产品是否满足耐燃?
我们这款双面扣式保护管包片部分采用氯乙烯材质,搭扣部分采用POM材质。满足UL94 V0阻燃规格。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 软管 > 易安装型保护管 > 扣式软管 双面保护管型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页