型号 | 每盒装 | 规格 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | |||
NPECN-8-5P | 1.2m×5根 | φ8 | ≥8.0 | 0.6±0.2 | ≤2.0 | ≥1.7 |
NPECN-12-5P | φ12 | ≥12.0 | 0.7±0.2 | ≤3.0 | ≥2.0 | |
NPECN-16-5P | φ16 | ≥16.0 | 0.8±0.2 | ≤5.0 | ≥2.2 | |
NPECN-19-5P | φ19 | ≥19.0 | ||||
NPECN-28-5P | φ28 | ≥28.0 | ≤6.0 | ≥2.5 | ||
NPECN-40-5P | φ40 | ≥40.0 | 0.9±0.2 | ≤12.0 | ≥2.7 | |
NPECN-55-5P | φ55 | ≥55.0 | ≤16.0 | ≥2.8 |
项目 | 特性值 |
材质 | 聚烯烃 |
收缩温度 | 125℃ |
连续使用温度范围 | -55℃~+110℃ |
颜色 | 黑色 |
拉伸强度 | ≥14MPa |
断裂伸长率 | ≥400% |
老化后抗张强度 | ≥12MPa |
老化后断裂伸长率 | ≥300% |
体积电阻率 | ≥1014Ω·cm |
击穿强度 | ≥20kV/mm |
轴向收缩率 | 0~10% |
同心率 | ≥70% |
抗开裂性能 | 不开裂 |
吸水率 | <0.2% |
收缩率 | 4 : 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|