型号 | 每盒装 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | ||
NAVCN-1.5-10P | 1m×10根 | 2.00+0.20 -0.10 | 0.13±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
NAVCN-2-10P | 2.40+0.20 -0.10 | ≤1.00 | |||
NAVCN-3-10P | 3.50+0.20 -0.10 | ≤1.50 | 0.30±0.06 | ||
NAVCN-4-10P | 4.50+0.20 -0.10 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | ||
NAVCN-5-10P | 5.50+0.20 -0.10 | ≤2.50 | |||
NAVCN-6-10P | 6.50+0.20 -0.10 | ≤3.00 | |||
NAVCN-8-10P | 8.50+0.30 -0.10 | ≤4.00 | 0.32±0.06 | ||
NAVCN-10-10P | 10.5+0.30 -0.10 | 0.16±0.05 | ≤5.00 | 0.34±0.06 | |
NAVCN-12-10P | 12.5+0.30 -0.10 | ≤6.00 | |||
NAVCN-14-10P | 14.5+0.30 -0.10 | ≤7.00 | |||
NAVCN-16-10P | 16.5+0.60 -0.10 | 0.18±0.05 | ≤8.00 | 0.38±0.08 | |
NAVCN-20-10P | 21.0±0.50 | 0.20±0.05 | ≤10.0 | 0.42±0.08 |
![]() | 项目 | 特性值 | |
材质 | 聚烯烃 | ||
收缩温度(℃) | 90 | ||
温度等级(℃) | 125 | ||
颜色 | 黑色 | ||
径向收缩率(%) | ≥50 | ||
轴向收缩率(%) | ≤5 | ||
抗张强度(MPa) | ≥10.4 | ||
断裂伸长率(%) | ≥200 | ||
老化后 | 抗张强度(MPa) | ≥7.3 | |
断裂伸长率(%) | ≥100 | ||
耐电压等级(V) | 300 | ||
体积电阻率(Ω.cm) | 1014 | ||
击穿强度(kv/mm) | ≥15 | ||
燃烧性 | VW-1 | ||
收缩率 | 2.5 : 1 |
型号 | 每盒装 | 收缩前尺寸(mm) | 完全收缩后尺寸(mm) | ||
内径 | 壁厚 | 内径 | 壁厚 | ||
NAVCN-1.5-10P | 1m×10根 | 2.00+0.20 -0.10 | 0.13±0.05 | ≤0.80 | 0.25±0.06 |
NAVCN-2-10P | 2.40+0.20 -0.10 | ≤1.00 | |||
NAVCN-3-10P | 3.50+0.20 -0.10 | ≤1.50 | 0.30±0.06 | ||
NAVCN-4-10P | 4.50+0.20 -0.10 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | ||
NAVCN-5-10P | 5.50+0.20 -0.10 | ≤2.50 | |||
NAVCN-6-10P | 6.50+0.20 -0.10 | ≤3.00 | |||
NAVCN-8-10P | 8.50+0.30 -0.10 | ≤4.00 | 0.32±0.06 | ||
NAVCN-10-10P | 10.5+0.30 -0.10 | 0.16±0.05 | ≤5.00 | 0.34±0.06 | |
NAVCN-12-10P | 12.5+0.30 -0.10 | ≤6.00 | |||
NAVCN-14-10P | 14.5+0.30 -0.10 | ≤7.00 | |||
NAVCN-16-10P | 16.5+0.60 -0.10 | 0.18±0.05 | ≤8.00 | 0.38±0.08 | |
NAVCN-20-10P | 21.0±0.50 | 0.20±0.05 | ≤10.0 | 0.42±0.08 |
项目 | 特性值 | |
材质 | 聚烯烃 | |
收缩温度(℃) | 90 | |
温度等级(℃) | 125 | |
颜色 | 黑色 | |
径向收缩率(%) | ≥50 | |
轴向收缩率(%) | ≤5 | |
抗张强度(MPa) | ≥10.4 | |
断裂伸长率(%) | ≥200 | |
老化后 | 抗张强度(MPa) | ≥7.3 |
断裂伸长率(%) | ≥100 | |
耐电压等级(V) | 300 | |
体积电阻率(Ω.cm) | 1014 | |
击穿强度(kv/mm) | ≥15 | |
燃烧性 | VW-1 | |
收缩率 | 2.5 : 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|