型号 | 长度 (m/根) | 展开宽度W (mm) | 魔术贴宽度 (mm) | 最大线束直径 (mm) |
BZYGK-20-5 | 5 | 80 | 10 | 20 |
BZYGK-30-5 | 120 | 20 | 30 | |
BZYGK-40-5 | 152 | 40 |
材质 | 铝箔,玻璃纤维布 |
使用温度 | -50℃~+160℃ |
阻燃等级 | VW-1 |
颜色 | 银白色 |
型号 | 长度 (m/根) | 展开宽度W (mm) | 魔术贴宽度 (mm) | 最大线束直径 (mm) |
BZYGK-20-5 | 5 | 80 | 10 | 20 |
BZYGK-30-5 | 120 | 20 | 30 | |
BZYGK-40-5 | 152 | 40 |
材质 | 铝箔,玻璃纤维布 |
使用温度 | -50℃~+160℃ |
阻燃等级 | VW-1 |
颜色 | 银白色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|