型号 | 长度 (m/根) | 展开宽度W (mm) | 魔术贴宽度 (mm) | 最大线束直径 (mm) |
BZRR-20-10 | 10 | 80 | 10 | 20 |
BZRR-30-10 | 120 | 20 | 30 | |
BZRR-40-10 | 152 | 20 | 40 |
材质 | 编织管本体 | 聚酯 |
魔术贴 | 尼龙 | |
工作温度 | -50℃~+150℃ | |
阻燃等级 | VW-1 | |
熔点 | 230℃±5℃ | |
颜色 | 黑色 |
型号 | 长度 (m/根) | 展开宽度W (mm) | 魔术贴宽度 (mm) | 最大线束直径 (mm) |
BZRR-20-10 | 10 | 80 | 10 | 20 |
BZRR-30-10 | 120 | 20 | 30 | |
BZRR-40-10 | 152 | 20 | 40 |
材质 | 编织管本体 | 聚酯 |
魔术贴 | 尼龙 | |
工作温度 | -50℃~+150℃ | |
阻燃等级 | VW-1 | |
熔点 | 230℃±5℃ | |
颜色 | 黑色 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|