类型 | 规格 | 颜色 | 每盒装 | 内径D(mm) | 壁厚T(mm) | |
PE-300(300V) | PE-600(600V) | |||||
PE-300 (300V) PE-600 (600V) | 0.9 | B (黑色) | 10P (1m×10根) | 0.95±0.05 | 0.38±0.05 | 0.50±0.06 |
1.4 | 1.45±0.05 | 0.62±0.06 | ||||
2 | 2.05±0.05 | |||||
3 | 3.10±0.10 | 0.50±0.06 | ||||
4 | 4.10±0.10 | |||||
4.8 | 4.90±0.10 | |||||
5.8 | 5.90±0.10 | |||||
7.8 | 7.90±0.10 | |||||
9.7 | 9.85±0.15 | |||||
12.6 | 12.80±0.20 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 | |||
14.6 | 14.80±0.20 |
项 目 | 特性值 | |
材质 | 辐射交联改性聚烯烃 | |
温度等级(℃) | 125 | |
抗张强度(MPa) | ≥10.4 | |
断裂伸长率(%) | ≥200 | |
老化后 | 抗张强度(MPa) | ≥7.3 |
断裂伸长率(%) | ≥100 | |
电压等级(V) | 300V/600V | |
体积电阻率(Ω·cm) | ≥1014 | |
击穿电压(V),AC | ≥(AC)2500(60秒),不击穿 | |
阻燃 | VW-1 |
类型 | 规格 | 颜色 | 每盒装 | 内径D(mm) | 壁厚T(mm) | |
PE-300(300V) | PE-600(600V) | |||||
PE-300 (300V) PE-600 (600V) | 0.9 | B (黑色) | 10P (1m×10根) | 0.95±0.05 | 0.38±0.05 | 0.50±0.06 |
1.4 | 1.45±0.05 | 0.62±0.06 | ||||
2 | 2.05±0.05 | |||||
3 | 3.10±0.10 | 0.50±0.06 | ||||
4 | 4.10±0.10 | |||||
4.8 | 4.90±0.10 | |||||
5.8 | 5.90±0.10 | |||||
7.8 | 7.90±0.10 | |||||
9.7 | 9.85±0.15 | |||||
12.6 | 12.80±0.20 | 0.62±0.06 | 0.75±0.06 | |||
14.6 | 14.80±0.20 |
项 目 | 特性值 | |
材质 | 辐射交联改性聚烯烃 | |
温度等级(℃) | 125 | |
抗张强度(MPa) | ≥10.4 | |
断裂伸长率(%) | ≥200 | |
老化后 | 抗张强度(MPa) | ≥7.3 |
断裂伸长率(%) | ≥100 | |
电压等级(V) | 300V/600V | |
体积电阻率(Ω·cm) | ≥1014 | |
击穿电压(V),AC | ≥(AC)2500(60秒),不击穿 | |
阻燃 | VW-1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|