尺寸图

规格表
|
|
FFPLA-M16-15B | FSJ-2.5-B | M16 | 16 | 15 | 16 | 16~16.3 |
FFPLA-M20-18B | FSJ-3-B | M20 | 20 | 18.3 | 20~20.3 |
FFPLA-M20-21B | FSJ-4-B | 22 |
FFPLA-M25-26B | FSJ-6-B | M25 | 25 | 26.5 | 25~25.4 |
FFPLA-M32-34B | FSJ-8-B | M32 | 32 | 34.5 | 32~32.4 |
FFPLA-M40-42B | FSJ-10-B | M40 | 40 | 20 | 43 | 40~40.4 |
FFPLA-26-26B | FSJ-6-B | G3/4 | 26.44 | 15 | 26.5 | 26.5~26.8 |
材质规格
特长
树脂制弯角型金属保护管用接头
●能完美搭配PVC被覆金属保护管。
●有极佳的耐化学性和耐油性能。
●可达防火等级UL94V-2。
·尺寸图内的数值均为参考值,并非保证值。
规格表


|
|
FFPLA-M16-15B | FSJ-2.5-B | M16 | 16 | 15 | 16 | 16~16.3 |
FFPLA-M20-18B | FSJ-3-B | M20 | 20 | 18.3 | 20~20.3 |
FFPLA-M20-21B | FSJ-4-B | 22 |
FFPLA-M25-26B | FSJ-6-B | M25 | 25 | 26.5 | 25~25.4 |
FFPLA-M32-34B | FSJ-8-B | M32 | 32 | 34.5 | 32~32.4 |
FFPLA-M40-42B | FSJ-10-B | M40 | 40 | 20 | 43 | 40~40.4 |
FFPLA-26-26B | FSJ-6-B | G3/4 | 26.44 | 15 | 26.5 | 26.5~26.8 |
概述・特性