尺寸图
规格表
|
|
FFPLT-M16-15B | FSJ-2.5-B | M16 | 16 | 15 | 16 | 16~16.3 |
FFPLT-M20-18B | FSJ-3-B | M20 | 20 | 18.3 | 20~20.3 |
FFPLT-M20-21B | FSJ-4-B | 22 |
FFPLT-M25-26B | FSJ-6-B | M25 | 25 | 26.5 | 25~25.4 |
FFPLT-M32-34B | FSJ-8-B | M32 | 32 | 34.5 | 32~32.4 |
FFPLT-M40-42B | FSJ-10-B | M40 | 40 | 43 | 40~40.4 |
FFPLT-M50-48B | FSJ-12-B | M50 | 50 | 22 | 48 | 50~50.4 |
FFPLT-21-21B | FSJ-4-B | G3/4 | 20.95 | 10 | 22 | 21~21.2 |
FFPLT-26-26B | FSJ-6-B | 26.44 | 15 | 26.5 | 26.5~26.8 |
FFPLT-33-34B | FSJ-8-B | G1 | 33.24 | 34.5 | 33.3~33.6 |
FFPLT-42-42B | FSJ-10-B | G1 1/4 | 41.91 | 20 | 43 | 42~42.3 |
FFPLT-48-48B | FSJ-12-B | G1 1/2 | 47.80 | 48 | 48~48.4 |
材质规格
特长
树脂制金属保护管用接头
●能完美搭配PVC被覆的金属保护管。
●有极佳的耐化学性和耐油性能。
●可达防火等级UL94V-2。
·尺寸图内的数值均为参考值,并非保证值。
规格表
|
|
FFPLT-M16-15B | FSJ-2.5-B | M16 | 16 | 15 | 16 | 16~16.3 |
FFPLT-M20-18B | FSJ-3-B | M20 | 20 | 18.3 | 20~20.3 |
FFPLT-M20-21B | FSJ-4-B | 22 |
FFPLT-M25-26B | FSJ-6-B | M25 | 25 | 26.5 | 25~25.4 |
FFPLT-M32-34B | FSJ-8-B | M32 | 32 | 34.5 | 32~32.4 |
FFPLT-M40-42B | FSJ-10-B | M40 | 40 | 43 | 40~40.4 |
FFPLT-M50-48B | FSJ-12-B | M50 | 50 | 22 | 48 | 50~50.4 |
FFPLT-21-21B | FSJ-4-B | G3/4 | 20.95 | 10 | 22 | 21~21.2 |
FFPLT-26-26B | FSJ-6-B | 26.44 | 15 | 26.5 | 26.5~26.8 |
FFPLT-33-34B | FSJ-8-B | G1 | 33.24 | 34.5 | 33.3~33.6 |
FFPLT-42-42B | FSJ-10-B | G1 1/4 | 41.91 | 20 | 43 | 42~42.3 |
FFPLT-48-48B | FSJ-12-B | G1 1/2 | 47.80 | 48 | 48~48.4 |
概述・特性
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。