型号 | 螺纹 规格 | 尺寸(mm) | |||
螺纹外径 C1 φ | 螺纹长度 C2 | 适用保护管 最大口径F1 | 面板开口 口径 | ||
NGWJ-M16-13B | M16 | 16 | 12 | 13 | 16~16.3 |
NGWJ-M16-15B | 15 | 16 | |||
NGWJ-M20-21B | M20 | 20 | 22 | 20~20.3 | |
NGWJ-M25-28B | M25 | 25 | 28.5 | 25~25.4 | |
NGWJ-M32-34B | M32 | 32 | 34.5 | 32~32.4 | |
NGWJ-M40-42B | M40 | 40 | 20 | 43 | 40~40.4 |
NGWJ-21-21B | G1/2 | 20.95 | 15 | 22 | 21~21.2 |
NGWJ-26-28B | G3/4 | 26.44 | 28.5 | 26.5~26.8 | |
NGWJ-33-34B | G1 | 33.24 | 34.5 | 33.3~33.6 | |
NGWJ-42-42B | G1 1/4 | 41.91 | 20 | 43 | 42~42.3 |
材质 | 尼龙66 UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+100℃ |
颜色 | 黑 |
型号 | 螺纹 规格 | 尺寸(mm) | |||
螺纹外径 C1 φ | 螺纹长度 C2 | 适用保护管 最大口径F1 | 面板开口 口径 | ||
NGWJ-M16-13B | M16 | 16 | 12 | 13 | 16~16.3 |
NGWJ-M16-15B | 15 | 16 | |||
NGWJ-M20-21B | M20 | 20 | 22 | 20~20.3 | |
NGWJ-M25-28B | M25 | 25 | 28.5 | 25~25.4 | |
NGWJ-M32-34B | M32 | 32 | 34.5 | 32~32.4 | |
NGWJ-M40-42B | M40 | 40 | 20 | 43 | 40~40.4 |
NGWJ-21-21B | G1/2 | 20.95 | 15 | 22 | 21~21.2 |
NGWJ-26-28B | G3/4 | 26.44 | 28.5 | 26.5~26.8 | |
NGWJ-33-34B | G1 | 33.24 | 34.5 | 33.3~33.6 | |
NGWJ-42-42B | G1 1/4 | 41.91 | 20 | 43 | 42~42.3 |
材质 | 尼龙66 UL94V-2 |
使用温度范围 | -40℃~+100℃ |
颜色 | 黑 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|