型号 | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | ||||
内径 (I.D) | A | 长度L | 适用保护管 最大外径 | E (面板开口口径) | ||
TACSA-M10-B | M10×1.5 | 6.8 | 17.6 | 53 | 10.1 | 9.8 |
TACSA-M12-B | M12×1.5 | 8 | 20.7 | 56.5 | 13.5 | 12 |
TACSA-M16-B | M16×1.5 | 11.7 | 23.2 | 60.5 | 16.1 | 16 |
TACSA-M20-B | M20×1.5 | 15.3 | 30.4 | 72.8 | 22.8 | 19.7 |
TACSA-M25-B | M25×1.5 | 20.8 | 37.6 | 82.5 | 29.4 | 24.8 |
TACSA-M32-B | M32×1.5 | 27.4 | 44.3 | 96.5 | 35.5 | 32 |
TACSA-M40-B | M40×1.5 | 33.3 | 53.6 | 108 | 45.2 | 40.1 |
TACSA-M50-B | M50×1.5 | 41 | 67 | 126 | 55.3 | 49.8 |
材质 | 尼龙 |
适用温度范围 | -40℃~+120℃ |
阻燃 | UL94 V0 |
颜色 | 黑色 |
型号 | 螺纹规格 | 尺寸(mm) | ||||
内径 (I.D) | A | 长度L | 适用保护管 最大外径 | E (面板开口口径) | ||
TACSA-M10-B | M10×1.5 | 6.8 | 17.6 | 53 | 10.1 | 9.8 |
TACSA-M12-B | M12×1.5 | 8 | 20.7 | 56.5 | 13.5 | 12 |
TACSA-M16-B | M16×1.5 | 11.7 | 23.2 | 60.5 | 16.1 | 16 |
TACSA-M20-B | M20×1.5 | 15.3 | 30.4 | 72.8 | 22.8 | 19.7 |
TACSA-M25-B | M25×1.5 | 20.8 | 37.6 | 82.5 | 29.4 | 24.8 |
TACSA-M32-B | M32×1.5 | 27.4 | 44.3 | 96.5 | 35.5 | 32 |
TACSA-M40-B | M40×1.5 | 33.3 | 53.6 | 108 | 45.2 | 40.1 |
TACSA-M50-B | M50×1.5 | 41 | 67 | 126 | 55.3 | 49.8 |
材质 | 尼龙 |
适用温度范围 | -40℃~+120℃ |
阻燃 | UL94 V0 |
颜色 | 黑色 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|