尺寸图

规格表
|
|
TACS-M10-B | M10×1.5 | 6.8 | 17.6 | 30.5 | 10.1 | 9.8 |
TACS-M12-B | M12×1.5 | 8.7 | 20.7 | 39.8 | 13.5 | 12 |
TACS-M16-B | M16×1.5 | 11.7 | 23.2 | 39.8 | 16.1 | 16 |
TACS-M20-B | M20×1.5 | 15.6 | 30.4 | 46 | 22.8 | 19.7 |
TACS-M25-B | M25×1.5 | 20.8 | 37.6 | 49 | 29.4 | 24.8 |
TACS-M32-B | M32×1.5 | 27.4 | 44.3 | 51 | 35.5 | 32 |
TACS-M40-B | M40×1.5 | 33.3 | 53.6 | 52.6 | 45.2 | 40.1 |
TACS-M50-B | M50×1.5 | 41 | 67 | 54.5 | 55.3 | 49.8 |

由于产品模具更新,TACS-M20-B 尺寸有变动,
原先内径
(I.D)为15.3mm,长度L为44.9mm。现在内径
(I.D)为15.6mm,长度L为46mm。
材质规格
特长
节省工时的快速安装接头
●和传统通用保护管接头相比安装更便捷。
●节省安装工时。
规格表


由于产品模具更新,TACS-M20-B 尺寸有变动,
原先内径
(I.D)为15.3mm,长度L为44.9mm。现在内径
(I.D)为15.6mm,长度L为46mm。
|
|
TACS-M10-B | M10×1.5 | 6.8 | 17.6 | 30.5 | 10.1 | 9.8 |
TACS-M12-B | M12×1.5 | 8.7 | 20.7 | 39.8 | 13.5 | 12 |
TACS-M16-B | M16×1.5 | 11.7 | 23.2 | 39.8 | 16.1 | 16 |
TACS-M20-B | M20×1.5 | 15.6 | 30.4 | 46 | 22.8 | 19.7 |
TACS-M25-B | M25×1.5 | 20.8 | 37.6 | 49 | 29.4 | 24.8 |
TACS-M32-B | M32×1.5 | 27.4 | 44.3 | 51 | 35.5 | 32 |
TACS-M40-B | M40×1.5 | 33.3 | 53.6 | 52.6 | 45.2 | 40.1 |
TACS-M50-B | M50×1.5 | 41 | 67 | 54.5 | 55.3 | 49.8 |
概述・特性
[ M ]材质特性

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。