补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽
商品
评价
详情
  • 补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
● 结构图
结构图
规格表
类型截面积
(mm2)
对数长度AWG
规格
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘护套
允差及
往复电阻Ω/m
(20℃)
热灵
敏度
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
正极
(绿色)
负极
(白色)
芯线
结构
根/mm
厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-KXGS0.21P1~100
(指定单位1m)
2422.8/4.2175.5及以下±1.5℃5以上1500镍铬
合金
镍铝
合金
7/0.20.4PVC0.7PVC
0.5203.5/5.4302.2及以下7/0.30.50.8
1.0184.7/7.4571.1及以下20007/0.40.71.0
1.5165.0/7.9690.73及以下7/0.50.71.0
2.5145.5/8.9940.44及以下19/0.40.71.0
产品概述
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽

热电偶补偿导线是一对化学成分不同的金属导线,在一定温度范围内与其所配接的热电偶具有相同的温度。
热电偶与二次仪表之间利用补偿导线连接,如果极性接的接得正确,就相当于热电极延长,使热电偶的冷端延长到温度较低且稳定的场合,以便进行冷端温度补偿,从而达到精确测温的目的。
补偿导线产品概述
产品特点
●使用广泛的K型热电偶专用。
●柔性电缆,方便布线。

K型热电偶
K型热电偶
使用案例
热电偶是工业现场使用广泛的温度传感器,热电偶、补偿导线和显示仪表、PLC系统或DCS系统构成热电偶测温系统,
热电偶回路中使用补偿导线后热电偶电势值仅与测量端温度和补偿导线与仪表连接处温度有关系,热电偶补偿导线的作用是延长热电极(即移动热电偶参考端)又节省高成本热电偶材料。热电偶测温系统构成。
补偿导线使用案例
热电偶测温系统示意
相关产品
 
规格表
规格表
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽 规格表

补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽 规格表
类型截面积
(mm2)
对数长度AWG
规格
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘护套
允差及
往复电阻Ω/m
(20℃)
热灵
敏度
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
正极
(绿色)
负极
(白色)
芯线
结构
根/mm
厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-KXGS0.21P1~100
(指定单位1m)
2422.8/4.2175.5及以下±1.5℃5以上1500镍铬
合金
镍铝
合金
7/0.20.4PVC0.7PVC
0.5203.5/5.4302.2及以下7/0.30.50.8
1.0184.7/7.4571.1及以下20007/0.40.71.0
1.5165.0/7.9690.73及以下7/0.50.7 1.0
2.5145.5/8.9940.44及以下19/0.40.7 1.0

概述・特性
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽 规格表
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽 规格表
※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的线号表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂 ※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽 规格表
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何正确选择补偿导线?
补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,k型偶应该选择k型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常kx工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。
在使用补偿导线布线时需要注意哪些?
补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 不带屏蔽