补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 带屏蔽
商品
评价
详情
  • 补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 带屏蔽
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 带屏蔽

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
● 结构
补偿导线实物结构图
※绝缘颜色为参考值,实物可能会存在色差。
规格表
类型截面积
(mm2)
对数长度AWG
规格
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘屏蔽护套
允差及
往复电阻Ω/m
(20℃)
热灵
敏度
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
正极
(绿色)
负极
(白色)
芯线
结构
根/mm
厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-KXGSSB0.21P1~100
(指定单位1m)
2423.4/4.8255.5及以下±1.5℃5以上1500镍铬
合金
镍铝
合金
7/0.20.4PVC①铝塑复合带100%覆盖
②铜丝编织
40%~50%
0.7PVC
0.5204.1/6.0382.2及以下7/0.30.50.8
1.0185.2/7.9681.1及以下20007/0.40.71.0
1.5165.5/8.5810.73及以下7/0.50.71.0
2.5146.0/9.51070.44及以下19/0.40.71.0
产品概述
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级

●耐高温:70ºC
●护套材质:绿色PVC
●芯线:1对绞合芯线,一白一绿
●带屏蔽
补偿导线产品概述
产品特点
●使用广泛的K型热电偶专用。
●铝塑复合带+铜丝编织双层屏蔽,有效防止干扰。
屏蔽层特写
①铝塑复合带100%覆盖
②铜丝编织40%~50%

●柔性电缆,方便布线。
K型热电偶
K型热电偶
基本特性
● 特性速查及主要规格
特性速查及主要规格

● 印字确认
印字确认
使用方法
1. 补偿导线的选择
  补偿导线一定要根据所使用的热电偶种类和所使用的场合进行正确选择。例如,K型偶应该选择K型偶的补偿导线,根据使用场合,选择工作温度范围。通常KX工作温度为-20~100℃,宽范围的为-25~200℃。普通级误差为±2.5℃,精密级为±1.5℃。

2. 接点连接
  与热电偶接线端2个接点尽可能近一点,尽量保持2个接点温度一致。与仪表接线端连接处尽可能温度一致,仪表柜有风扇的地方,接点处要保护不要使得风扇直吹到接点。

3. 使用长度
  因为热电偶的信号很低,为微伏级,如果使用的距离过长,信号的衰减和环境中强电的干扰偶合,足可以使热电偶的信号失真,造成测量和控制温度不准确,在控制中严重时会产生温度波动。

4. 布线
  补偿导线布线一定要远离动力线和干扰源。在避免不了穿越的地方,也尽可能采用交叉方式,不要平行

5. 屏蔽补偿导线
  为了提高热电偶连接线的抗干扰性,可以采用屏蔽补偿导线。对于现场干扰源较多的场合,效果较好。但是一定要将屏蔽层严格接地,否则屏蔽层不仅没有起到屏蔽的作用,反而增强干扰。
使用案例
工程项目
电缆使用案例 工程项目
通讯设备
电缆使用案例 通讯设备
大型电器
电缆使用案例 大型电器
电力设备
电缆使用案例 电力设备
相关产品
规格表
规格表
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 规格表

补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 规格表
类型截面积
(mm2)
对数长度AWG
规格
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘屏蔽护套
允差及
往复电阻Ω/m
(20℃)
热灵
敏度
绝缘特性
MΩ/km
(20℃)
耐电压
V/5分钟
正极
(绿色)
负极
(白色)
芯线
结构
根/mm
厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-KXGSSB0.21P1~100
(指定单位1m)
2423.4/4.8255.5及以下±1.5℃5以上1500镍铬
合金
镍铝
合金
7/0.20.4PVC①铝塑复合带100%覆盖
②铜丝编织
40%~50%
0.7PVC
0.5204.1/6.0382.2及以下7/0.30.50.8
1.0185.2/7.9681.1及以下20007/0.40.71.0
1.5165.5/8.5810.73及以下7/0.50.7 1.0
2.5146.0/9.51070.44及以下19/0.40.7 1.0

概述・特性
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 规格表


※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的线号表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂 ※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。
补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 规格表

关于此商品的常见问题 (FAQ)
补偿导线的作用是什么?
1.用来延伸热电偶的冷端,与测温仪连接构成测温系统,将热电偶的参考端从高温处移到环境温度较稳定的地方。
2.节省大量的用于制造热电极的贵重和稀有金属材料。
3.使用补偿导线便于安装和线路的敷设。
4.用较粗直径和导电系数大的补偿导线代替热电极,可以减少热电偶回路电阻,利于测量和自动控制。
该产品符合VW-1,指的是什么意思?
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 补偿导线 K型热电偶延长用 精密级 带屏蔽
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页