类型 | 截面积 (mm2) | 长度 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | ||||||
允许通过最大电流A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/ 分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||
MAST-RVHS | 10 | 50m | 6.6±0.3 | 126 | 85 | 1.91以下 | 0.0056 | 2500 | 322/0.1985±0.015 | 4.6 | 无 | 1.0 | PVC |
16 | 7.7±0.3 | 188 | 110 | 1.21以下 | 0.0046 | 518/0.1985±0.015 | 5.7 | 1.0 | |||||
25 | 9.7±0.3 | 323 | 145 | 0.78以下 | 0.0044 | 782/0.1985±0.015 | 7.3 | 1.2 | |||||
35 | 10.7±0.35 | 391 | 180 | 0.554以下 | 0.0038 | 1100/0.1985±0.015 | 8.3 | 1.2 | |||||
50 | 12.88±0.35 | 567 | 230 | 0.386以下 | 0.0037 | 1628/0.1985±0.015 | 10.0 | 1.4 | |||||
70 | 14.8±0.35 | 748 | 285 | 0.272以下 | 0.0032 | 2220/0.1985±0.015 | 12.0 | 1.4 | |||||
80 | 15.6±0.4 | 836 | 310 | 0.238以下 | 0.0032 | 2516/0.1985±0.015 | 12.8 | 1.4 | |||||
95 | 16.9±0.4 | 1010 | 345 | 0.206以下 | 0.0032 | 3034/0.1985±0.015 | 13.7 | 1.6 | |||||
120 | 18.4±0.45 | 1255 | 400 | 0.161以下 | 0.0029 | 3848/0.1985±0.015 | 15.2 | 1.6 | |||||
150 | 20.6±0.55 | 1500 | 470 | 0.129以下 | 0.0029 | 4736/0.1985±0.015 | 17.0 | 1.8 |
护套(外皮)颜色 | 黑 |
特性 | 耐油性 / 耐化学药品性 |
绝缘体材料 | PVC(氯乙烯) |
屏蔽功能 | 无 |
电镀 | 无 |
额定电压 | 450/750V |
耐电压 | 2500V/分 |
代表规格(认证) | CCC |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
电流减少系数 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
![]() | ![]() | 安全的使用环境,对电线的耐环境要求不高,可使用RV单芯电线 |
![]() | ||
固定用单芯电缆 RV系列 CCC/CE规格 300/500V 450/750V 经济型 |
![]() | ![]() | 工厂地面布线时,障碍物较多,建议选用有保护套的多芯电缆 |
![]() | ||
固定用多芯电缆 RVV系列 不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V |
![]() | ![]() | 设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
![]() | ||
Class-B 耐油带屏蔽 UL2464 300V电源/信号两用(经济型) |
![]() | ![]() | 设备内部机油较多的部位,需要耐油耐水,性能较好的耐环境电缆 |
![]() | ||
耐热电源/信号电缆 不带屏蔽硅橡胶 YGZ规格 300/500V |
类型 | 截面积 (mm2) | 长度 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | ||||||
允许通过最大电流A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (70℃) | 耐电压 V/ 分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||
MAST-RVHS | 10 | 1~100 (指定单位1m) | 6.6±0.3 | 126 | 85 | 1.91以下 | 0.0056 | 2500 | 322/0.1985±0.015 | 4.6 | 无 | 1.0 | PVC |
16 | 7.7±0.3 | 188 | 110 | 1.21以下 | 0.0046 | 518/0.1985±0.015 | 5.7 | 1.0 | |||||
25 | 9.7±0.3 | 323 | 145 | 0.78以下 | 0.0044 | 782/0.1985±0.015 | 7.3 | 1.2 | |||||
35 | 10.7±0.35 | 391 | 180 | 0.554以下 | 0.0038 | 1100/0.1985±0.015 | 8.3 | 1.2 | |||||
50 | 12.88±0.35 | 567 | 230 | 0.386以下 | 0.0037 | 1628/0.1985±0.015 | 10.0 | 1.4 | |||||
70 | 14.8±0.35 | 748 | 285 | 0.272以下 | 0.0032 | 2220/0.1985±0.015 | 12.0 | 1.4 | |||||
80 | 15.6±0.4 | 836 | 310 | 0.238以下 | 0.0032 | 2516/0.1985±0.015 | 12.8 | 1.4 | |||||
95 | 16.9±0.4 | 1010 | 345 | 0.206以下 | 0.0032 | 3034/0.1985±0.015 | 13.7 | 1.6 | |||||
120 | 18.4±0.45 | 1255 | 400 | 0.161以下 | 0.0029 | 3848/0.1985±0.015 | 15.2 | 1.6 | |||||
150 | 20.6±0.55 | 1500 | 470 | 0.129以下 | 0.0029 | 4736/0.1985±0.015 | 17.0 | 1.8 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
电流减少系数 | 1 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.86 | 0.83 | 0.79 | 0.75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|