类型 | 截面积 (mm2) | 长度 | 绞合 构造 | 电缆 外径 (mm) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 颜色 | 标准 | 样品 提供 | ||||||
允许通过最大电流MAX A(40℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (110℃) | 耐电压 V/ 分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||
YRYY | 0.75 | 1~100 (指定单位1m) | 多股 绞线 | 2.6~3.2 | 15 | 17 | 26.7 | 0.015 | 2500 | 1/23/0.2 | 1.1 | 镀锡 | 0.8 | 辐照 交联 聚烯烃 | 黑 | CCC | ◎ |
1.0 | 2.7~3.4 | 18 | 20 | 20.0 | 0.013 | 1/30/0.2 | 1.3 | 0.8 | - | ||||||||
1.5 | 3.0~3.7 | 23 | 26 | 13.7 | 0.012 | 1/28/0.25 | 1.5 | 0.8 | CCC · CE | - | |||||||
2.5 | 3.6~4.5 | 36 | 37 | 8.21 | 0.011 | 1/48/0.25 | 2.0 | 0.9 | - | ||||||||
4.0 | 4.3~5.4 | 53 | 50 | 5.09 | 0.01 | 1/53/0.3 | 2.5 | 1.0 | - | ||||||||
6.0 | 4.8~6.0 | 76 | 67 | 3.39 | 0.008 | 1/80/0.3 | 3.5 | 1.0 | - | ||||||||
10 | 6.0~7.6 | 125 | 96 | 1.95 | 0.008 | 7/11/0.4 | 4.5 | 1.2 | - | ||||||||
16 | 7.1~8.9 | 180 | 127 | 1.24 | 0.006 | 7/17/0.4 | 5.7 | 1.2 | - | ||||||||
25 | 8.8~11.1 | 281 | 175 | 0.795 | 0.005 | 19/10/0.4 | 7.2 | 1.4 | - | ||||||||
35 | 10.1~12.6 | 378 | 218 | 0.565 | 0.005 | 19/14/0.4 | 8.6 | 1.4 | - | ||||||||
50 | 11.9~14.9 | 535 | 277 | 0.393 | 0.004 | 19/20/0.4 | 10.3 | 1.6 | - | ||||||||
70 | 13.6~17.0 | 721 | 355 | 0.277 | 0.004 | 19/23/0.44 | 12.1 | 1.6 | - | ||||||||
95 | 15.5~19.3 | 970 | 428 | 0.21 | 0.004 | 27/16/0.44 | 14.2 | 1.8 | - | ||||||||
120 | 17.1~21.4 | 1192 | 436 | 0.164 | 0.004 | 37/20/0.44 | 15.8 | 1.8 | CE | - | |||||||
150 | 19.0~23.8 | 1488 | 564 | 0.132 | 0.004 | 37/25/0.44 | 17.7 | 2.0 | - |
类型 | 截面积 (mm2) |
绞合 构造 |
电缆 外径 (mm) |
参考 重量 kg/km |
电气特性 | 导体 | 绝缘 | 颜色 | 标准 | 样品 提供 |
||||||
允许通过最大电流MAX A(40℃) |
导体电阻 Ω/km (20℃) |
绝缘特性 MΩ/km (110℃) |
耐电压 V/ 分钟 |
芯线结构 根/mm |
外径 约(mm) |
电镀 | 厚度 (mm) |
材质 | ||||||||
YRYY | 0.75 | 多股 绞线 |
2.6~3.2 | 15 | 17 | 26.7 | 0.015 | 2500 | 1/23/0.2 | 1.1 | 镀锡 | 0.8 | 辐照 交联 聚烯烃 |
黑 | CCC | ◎ |
1.0 | 2.7~3.4 | 18 | 20 | 20.0 | 0.013 | 1/30/0.2 | 1.3 | 0.8 | - | |||||||
1.5 | 3.0~3.7 | 23 | 26 | 13.7 | 0.012 | 1/28/0.25 | 1.5 | 0.8 | CCC · CE |
- | ||||||
2.5 | 3.6~4.5 | 36 | 37 | 8.21 | 0.011 | 1/48/0.25 | 2.0 | 0.9 | - | |||||||
4.0 | 4.3~5.4 | 53 | 50 | 5.09 | 0.01 | 1/53/0.3 | 2.5 | 1.0 | - | |||||||
6.0 | 4.8~6.0 | 76 | 67 | 3.39 | 0.008 | 1/80/0.3 | 3.5 | 1.0 | - | |||||||
10 | 6.0~7.6 | 125 | 96 | 1.95 | 0.008 | 7/11/0.4 | 4.5 | 1.2 | - | |||||||
16 | 7.1~8.9 | 180 | 127 | 1.24 | 0.006 | 7/17/0.4 | 5.7 | 1.2 | - | |||||||
25 | 8.8~11.1 | 281 | 175 | 0.795 | 0.005 | 19/10/0.4 | 7.2 | 1.4 | - | |||||||
35 | 10.1~12.6 | 378 | 218 | 0.565 | 0.005 | 19/14/0.4 | 8.6 | 1.4 | - | |||||||
50 | 11.9~14.9 | 535 | 277 | 0.393 | 0.004 | 19/20/0.4 | 10.3 | 1.6 | - | |||||||
70 | 13.6~17.0 | 721 | 355 | 0.277 | 0.004 | 19/23/0.44 | 12.1 | 1.6 | - | |||||||
95 | 15.5~19.3 | 970 | 428 | 0.21 | 0.004 | 27/16/0.44 | 14.2 | 1.8 | - | |||||||
120 | 17.1~21.4 | 1192 | 436 | 0.164 | 0.004 | 37/20/0.44 | 15.8 | 1.8 | CE | - | ||||||
150 | 19.0~23.8 | 1488 | 564 | 0.132 | 0.004 | 37/25/0.44 | 17.7 | 2.0 | - |
类型 | 截面积 (mm2) |
长度 | 单价 | 单价折扣率 | ||
1~49m | 50~99m | 100m/卷 | 100m/卷 4卷以上 | |||
YRYY | 0.75 | 1~100 (指定单位1m) |
标准单价 | 另定 | ||
1.0 | ||||||
1.5 | ||||||
2.5 | ||||||
4.0 | ||||||
6.0 | ||||||
10 | ||||||
16 | ||||||
25 | ||||||
35 | ||||||
50 | ||||||
70 | ||||||
95 | ||||||
120 | ||||||
150 |
环境温度(℃) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
电流减 少系数 |
导体温度90℃ | 1.13 | 1.07 | 1.00 | 0.926 | 0.845 |
导体温度110℃ | 1.18 | 1.10 | 1.00 | 0.894 | 0.775 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|