• 电缆 RVVP型/CCC规格/带屏蔽/300V/固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 RVVP型/CCC规格/带屏蔽/300V/固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
特长 CCC 带屏蔽 低成本
●取得CCC规格
●在保证品质的前提下,最大限度地降低了成本,量大从优。
●常备库存,最快当天发货。
●镀锡铜丝编织屏蔽,屏蔽密度80%以上。



a.切割订购:末位数字为长度(100m以下)
b.整卷订购:末位数字为100
注意:1卷=100m
·颜色、柔软度可能会因设计变更而改变,米思米将不另行通知。
※①本产品0.3截面积全系列规格以及,0.5截面积规格40芯的产品为CCC认证对象外,无CCC认证
②本产品2.5截面积规格额定电压已更改为300/300V,请以此额定电压为准!
产品特点
●取得CCC规格,国内或出口均可使用。
●在保证品质的前提下,最大限度地降低了成本。
●常备库存,最快当天发货。
RVVP电缆产品图
尺寸图
●产品结构
RVVP电缆构造图

●根据使用环境,选择需要的芯数,截面积等尺寸确定型号。
尺寸图 截面积尺寸图 芯数外径
1 截面积用于流通电线电流的构成部分导体的截面积,表示大小。
截面积越大表示电缆越粗。单位为mm²
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
3 芯数电线中线芯的根数,以数字进行计算
<线芯> 覆有绝缘体的导体。
<绝缘体> 从其他电路绝缘导体,绝缘体越厚,
耐电压性能越高。
2 AWG美规导体的尺寸。与截面积相反,值越大表示电缆越细。
也可用于判断连接器、端子类所适用的尺寸。
4 电缆外径电缆截面的直径。
用于判断连接器装配外壳、电缆夹等
电线的引出口直径尺寸。

●型号表
类型截面积芯数长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(70℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-RVVP0.32100
(整卷销售)
22绞合25.340.33.564.1以下0.012以上200016/0.150.750.5PVC1.70.6PVC
335.647.10.6
445.956.80.6
556.466.80.6
666.975.10.6
887.9107.90.8
12129.3139.70.8
161610.2172.20.8
202011.6213.61.0
404016.44241.2
0.522125.749.0539以下0.012以上200016/0.20.950.51.950.6
336.458.80.6
446.971.20.6
557.584.90.6
668.196.70.6
888.9134.50.8
121210.6181.70.8
161612236.01.0
202013.2280.31.0
404018.45401.4
0.7521926.157.16.726以下0.011以上200024/0.21.20.52.150.6
336.5570.30.6
447.585.90.6
558.15109.60.8
669.0135.50.8
1.021827.170.7819.5以下0.01以上200032/0.21.350.62.550.6
337.788.60.6
448.65126.80.8
559.4148.50.8
6610.15171.90.8
1.521627.991.41013.3以下0.01以上200030/0.251.650.62.80.8
338.4124.30.8
449.25152.90.8
5510180.20.8
6611.3207.40.8
2.5214210.3156.7177.98以下0.009以上200049/0.252.10.73.51.2
3310.5195.11.2
4411.2239.61.2
5512.7279.41.2
6613.8323.01.2
规格概述
●规格特性
温度变化时的载流系数
环境温度(℃)3040506070
电流减少系数10.930.890.860.82
允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。

RVVP特性速查图

●线芯识别表
RVVP线芯识别表


※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的线号表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。
●印字确认(实物不含CE印字)
RVVP印字确认
使用方法
电缆与连接器或端子排的使用

从电缆护套中取出的绝缘电线可通过捆扎线束连接至电器或端子排。
电缆可在护套切口附近使用鞍座或连接器固定,保证其不会移动。
如果有多余的电线也尽量不要剪断,可以预留下来以便今后需要增设时再使用。
电缆和连接器或端子排使用方法
使用案例
工程项目通讯设备大型电器电力设备
使用案例 工程项目使用案例 通讯设备使用案例 大型电器使用案例 电力设备
相关产品
 1234
不带屏蔽多芯电缆RVVRF 300/500V端子加工用绝缘压着端子运动拖链用和柔控制电缆焊接加工用Dsub连接器
不带屏蔽线缆相关产品 压接端子相关产品 和柔拖链电缆相关产品 DSUB连接器
品牌MISUMIMISUMI和柔(HELUKABEL)[德国]MISUMI
品名固定用多芯电缆・RVVRF系列 不带屏蔽 CCC/CE规格 300/500V绝缘压着端子 Y形拖链用高柔控制电缆Dsub连接器 焊接型冲压端子
发货日当天起当天当天当天

规格表
规格表
订购规则

整卷接受订阅!
类型截面积芯数长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(70℃)
耐电压
V/分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-RVVP0.32100
(整卷销售)
22绞合25.340.33.564.1以下0.012以上200016/0.150.750.5PVC1.70.6PVC
335.647.10.6
445.956.80.6
556.466.80.6
666.975.10.6
887.9107.90.8
12129.3139.70.8
161610.2172.20.8
202011.6213.61.0
404016.44241.2
0.522125.749.0539以下0.012以上200016/0.20.950.51.950.6
336.458.80.6
446.971.20.6
557.584.90.6
668.196.70.6
888.9134.50.8
121210.6181.70.8
161612236.01.0
202013.2280.31.0
404018.45401.4
0.7521926.157.16.726以下0.011以上200024/0.21.20.52.150.6
336.5570.30.6
447.585.90.6
558.15109.60.8
669135.50.8
1.021827.170.7819.5以下0.01以上200032/0.21.350.62.550.6
337.788.60.6
448.65126.80.8
559.4148.50.8
6610.15171.90.8
1.521627.991.41013.3以下0.01以上200030/0.251.650.62.80.8
338.4124.30.8
449.25152.90.8
5510180.20.8
6611.3207.40.8
2.5214210.3156.7177.98以下0.009以上200049/0.252.10.73.51.2
3310.5195.11.2
4411.2239.61.2
5512.7279.41.2
6613.8323.01.2

概述・特性
规格概述 物理性能

温度变化时的载流系数
环境温度(℃)3040506070
电流减少系数10.930.890.860.82
允许通过最大电流值为30℃悬空布设1根时的理论数值。
周围温度在30℃以上时与以上电流减少系数相乘可得出该温度下的允许通过电流的理论值。

线芯识别表
规格概述 物理性能


※注意芯数 / 对数标记为1P时的线芯数为“2芯”。
※规格变换仅供参考。详情请参阅>>点击此处的线号表。
※允许电流值为参考值,并非保证值。
※材质的含义
【电镀】锡…镀锡软铜线
【材质】PVC…氯乙烯 PE…聚乙烯类材料
P…聚酯类材料 氟…各种氟树脂
※…其他
※颜色,柔软度可能会因制造商的变更而改变。
最新资料请参阅产品目录专用web网站。

印字确认
规格概述 印字确认
关于此商品的常见问题 (FAQ)
该产品是否有不带屏蔽的规格?型号是什么?
同款有不带屏蔽的一款,型号是RVVRF
可以点击此处查找您要的规格:
https://www.misumi.com.cn/vona2/detail/110400354770/?pageName=PageCategory
信号电缆和电源用电缆可以通用吗?
电气/电子机器用电线根据其用途分为电力供给线与电气信号传输线两大类。电源用电线是与电力的接点,因此以内线规定为首,与各国的安全法规存在直接关系。选择时,需以相关法定安全法规为基础选择产品。
信号电缆的选择,需考虑各种程度的电气特性要求。①机器间必须备有规定电气特性以连接信号②耐干扰对策(屏蔽、双绞线等)③具有一定程度的活动性(有利于狭窄场所的接线)
因此,两者是否能通用取决于电线性能。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 RVVP型/CCC规格/带屏蔽/300V/固定型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页