电缆 非标/耐环境/彩芯/带屏蔽/100V低电压/固定型
商品
评价
详情
  • 电缆 非标/耐环境/彩芯/带屏蔽/100V低电压/固定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电缆 非标/耐环境/彩芯/带屏蔽/100V低电压/固定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
尺寸图
●产品剖面结构图
剖面图
●印字确认
印字确认
●线芯识别表
芯线识别
规格表
类型截面积
(mm2)
芯数长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(70℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-MVVS0.321~100
(指定单位1m)
22绞合25.138463.2550012/0.180.70.3PVC1.30.9PVC
335.3434
445.9493
556.45031
666.8553
887.3653
10108.5752
16169.61252
0.522026.145637.820/0.180.90.31.50.9
336.4525
446.9635
668.0704 
101010.11153
0.7521826.954825.130/0.181.10.31.70.9
337.3657
447.9786
1.2521627.7771115.150/0.181.50.42.30.9
材质规格
额定电压100V以下屏蔽功能
护套(外皮)颜色地线
特性耐化学药品性护套(外皮)材质PVC(氯乙烯)
绝缘体材料PVC(氯乙烯)电镀
耐电压500V/5分钟绞合构造绞合
用途控制线路等固定布线
产品概述
BASIC-Pro-MASTER系列,非标,带屏蔽的100V以下固定用信号电缆
产品特点
产品外观

●带屏蔽100V以下固定用信号电缆。
●采用柔软PVC材料,耐磨,耐扭。
●带编制屏蔽,抗电磁干扰性能优越。
●取得ROHS认证。
●适用于控制线路等固定布线。
基本特性
●特性速查图/主要规格
特性速查图/主要规格
使用案例
工程项目

工程项目案例
通讯设备

使用案例
大型电器

使用案例
电力设备

使用案例
使用方法
产品选择/使用方法
相关产品

 
规格表
类型截面积
(mm2)
芯数长度AWG
规格
绞合
构造
线芯
根数
电缆
外径
(mm)
参考
重量
kg/km
电气特性导体绝缘线芯
外径
约(mm)
护套
允许通过最大电流MAX
A(30℃)
导体电阻
Ω/km
(20℃)
绝缘特性
MΩ/km
(70℃)
耐电压
V/5分钟
芯线结构
根/mm
外径
约(mm)
电镀厚度
(mm)
材质厚度
(mm)
材质
MAST-MVVS0.321~100
(指定单位1m)
22绞合25.138463.2550012/0.180.70.3PVC1.30.9PVC
335.3434
445.9493
556.45031
666.8553
887.3653
10108.5752
16169.61252
0.522026.145637.820/0.180.90.31.50.9
336.4525
446.9635
668.0704 
101010.11153
0.7521826.954825.130/0.181.10.31.70.9
337.3657
447.9786
1.2521627.7771115.150/0.181.50.42.30.9

●产品特性
项目规格条件备注



拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·UL758/1581/2556
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)>50-
老化后延伸率(%)>70-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·UL758/1581/2556
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)>50-
老化后延伸率(%)>70-
老化条件 113℃ 168小时



拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·UL758/1581/2556

·耐燃烧试验
VW-1
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)>50-
老化后延伸率(%)>70-
老化条件80℃ 168小时
拉伸强度(Lbf/in2)1500-试验方法:
·UL758/1581/2556

·耐燃烧试验
VW-1
(Mpa)10.3-
延伸率(%)100-
老化后拉伸强度(%)>50-
老化后延伸率(%)>70-
老化条件113℃ 168小时
*以上数值为参考值
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问米思米运动电缆怎样区别是用在拖链里的还是用在机械手臂上的?
米思米运动电缆基本是用于拖链里的运动电缆,但也能基本胜任2轴机器人手臂的正常运作。
另,我司也有相关针对机器人手臂专用的运动性UL认证的3款RBT系列(UL2517,UL2464,UL20276)电线电缆。
VW-1指的是什么意思?
VW-1是Vertical Wire的简称,是UL认证中的一种垂直燃烧试验方式。将试料保持垂直状态,然后利用瓦斯燃烧器燃烧15秒,间歇15秒,如此反复5次。其中任何1次燃烧不能熄灭,则续燃时间不得超过60秒。此外,重复5次燃烧时,不可点燃上方的旗或下方的棉。判断仅通过了该试验的电线具有规定的阻燃性,可在产品上标示“VW-1”。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 电线/电缆 > 固定电缆 > 电缆 非标/耐环境/彩芯/带屏蔽/100V低电压/固定型