类型 | AWG 规格 | 芯数 | 长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm±0.4) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 屏 蔽 | 线芯 外径(mm±0.1) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||||
MASW-AP3PUR | 19 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 0.75 | 绞合 | 2 | 6.7 | 55 | 10.1 | 26.5 以下 | 10 以上 | 500 | 7/22/0.08 | 1.3 | 无 | 0.4 | PVC | 单面铝箔 | 2.1 | 0.8 | PUR |
3 | 3 | 7.0 | 65 | 8.8 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 7.6 | 80 | 7.8 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 8.2 | 96 | 7.2 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 8.8 | 113 | 6.6 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 9.4 | 131 | 6.2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 10.3 | 155 | 5.8 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 11.4 | 206 | 4.6 | |||||||||||||||||
18 | 2 | 1.0 | 2 | 7.3 | 68 | 12.6 | 19.5 以下 | 10 以上 | 500 | 7/30/0.08 | 1.52 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 7.7 | 82 | 10.9 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 8.3 | 101 | 9.7 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 9.0 | 122 | 8.9 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 9.7 | 144 | 8.2 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 10.6 | 171 | 7.7 | |||||||||||||||||
16 | 2 | 1.5 | 2 | 8.1 | 88 | 16.2 | 13.6 以下 | 10 以上 | 500 | 7/43/0.08 | 1.82 | 0.45 | 2.8 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 8.5 | 107 | 14.0 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 9.3 | 134 | 12.5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 10.3 | 167 | 11.4 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 11.1 | 197 | 10.6 | |||||||||||||||||
14 | 2 | 2.0 | 2 | 8.8 | 110 | 20.2 | 9.7 以下 | 10 以上 | 500 | 7/60/0.08 | 2.15 | 0.5 | 3.15 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 9.3 | 137 | 17.5 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 10.3 | 174 | 15.6 |
类型 | AWG 规格 | 芯数 | 长度 | 截面积 (mm2) | 绞合 构造 | 线芯 根数 | 电缆 外径 (mm±0.4) | 参考 重量 kg/km | 电气特性 | 导体 | 绝缘 | 屏 蔽 | 线芯 外径(mm±0.1) | 护套 | |||||||
允许通过最大电流MAX A(30℃) | 导体电阻 Ω/km (20℃) | 绝缘特性 MΩ/km (20℃) | 耐电压 V/分钟 | 芯线结构 根/mm | 外径 约(mm) | 电镀 | 厚度 (mm) | 材质 | 厚度 (mm) | 材质 | |||||||||||
MASW-AP3PUR | 19 | 2 | 1~100 (指定单位1m) | 0.75 | 绞合 | 2 | 6.7 | 55 | 10.1 | 26.5 以下 | 10 以上 | 500 | 7/22/0.08 | 1.3 | 无 | 0.4 | PVC | 单面铝箔 | 2.1 | 0.8 | PUR |
3 | 3 | 7.0 | 65 | 8.8 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 7.6 | 80 | 7.8 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 8.2 | 96 | 7.2 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 8.8 | 113 | 6.6 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 9.4 | 131 | 6.2 | |||||||||||||||||
8 | 8 | 10.3 | 155 | 5.8 | |||||||||||||||||
12 | 12 | 11.4 | 206 | 4.6 | |||||||||||||||||
18 | 2 | 1.0 | 2 | 7.3 | 68 | 12.6 | 19.5 以下 | 10 以上 | 500 | 7/30/0.08 | 1.52 | 0.4 | 2.4 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 7.7 | 82 | 10.9 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 8.3 | 101 | 9.7 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 9.0 | 122 | 8.9 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 9.7 | 144 | 8.2 | |||||||||||||||||
7 | 7 | 10.6 | 171 | 7.7 | |||||||||||||||||
16 | 2 | 1.5 | 2 | 8.1 | 88 | 16.2 | 13.6 以下 | 10 以上 | 500 | 7/43/0.08 | 1.82 | 0.45 | 2.8 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 8.5 | 107 | 14.0 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 9.3 | 134 | 12.5 | |||||||||||||||||
5 | 5 | 10.3 | 167 | 11.4 | |||||||||||||||||
6 | 6 | 11.1 | 197 | 10.6 | |||||||||||||||||
14 | 2 | 2.0 | 2 | 8.8 | 110 | 20.2 | 9.7 以下 | 10 以上 | 500 | 7/60/0.08 | 2.15 | 0.5 | 3.15 | 0.8 | |||||||
3 | 3 | 9.3 | 137 | 17.5 | |||||||||||||||||
4 | 4 | 10.3 | 174 | 15.6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|