型号 | 每袋装 | 通道数 | 颜色 | 额定电压 | 额定电流 | 额定截面积 | ||||
UL/CSA额定 | IEC额定 | UL额定 | CSA额定 | IEC额定 | UL/CSA额定 | 软导线 | ||||
BTFE-2TB-GY-10P | 10个 | 2 | 黄绿色 | AC600V | AC800V | 10A | 10A | 18A | AWG24-16 | 0.2~1.5mm2 |
BTFE-3TB-GY-10P | 3 | |||||||||
BTFE-4TB-GY-10P | 4 |
接地端子 | 接线端子>>点击此处 | 盖板/隔板>>1122页>>点击此处 | 固定件>>点击此处 | 跨接件>>点击此处 | DIN导轨 |
BTFE-2TB-GY-10P | BTFE-2TB-G-10P BTFE-2TB-OR-10P | BTFE-2EI-G-10P | MAES-35S-10P | BTFE-2J-G-10P | >>点击此处、>>点击此处 |
BTFE-3TB-GY-10P | BTFE-3TB-G-10P BTFE-3TB-OR-10P | BTFE-3EI-G-10P | |||
BTFE-4TB-GY-10P | BTFE-4TB-G-10P BTFE-4TB-OR-10P | BTFE-4EI-G-10P |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|