型号 | 每袋装 | 颜色 | 额定电压 | 额定电流 | 额定截面积 | ||||
UL/CSA额定 | IEC额定 | UL额定 | CSA额定 | IEC额定 | UL/CSA额定 | 软导线 | |||
BTSE-2TB-G-10P | 10个 | 灰色 | AC600V | AC800V | 15A | 20A | 24A | AWG24-14 | 0.2~2.5mm2 |
BTSE-2TB-BE-10P | 蓝色 | ||||||||
BTAT-3TB-G-10P | 灰色 | 20A | 25A | 24A | AWG24-14 | 0.2~2.5mm2 | |||
BTAT-3TB-OR-10P | 橙色 |
接线端子 | 接地端子>>点击此处 | 端板/隔板>>点击此处 | 跨接件 | 固定件>>点击此处 | 警告标志 | DIN导轨 |
BTSE-2TB-G-10P BTSE-2TB-BE-10P | BTSE-2TB-GY-10P | BTSE-2EI-G-10P BTSE-2EI-OR-10P | BT-2J-G-10P | MAES-35S-10P | BTSE-2PM-10P | >>点击此处、>>点击此处 |
BTAT-3TB-G-10P BTAT-3TB-OR-10P | BTAT-3TB-GY-10P | BTAT-3EI-G-10P BTAT-3EI-OR-10P | - |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|