尺寸图
规格表
|
|
STKM-FNYD-1-0548 | 100个 | 红 | 187 | 0.5×4.8 | 4.8 | 6.5 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-NY (>>点击此处) |
STKM-FNYD-1-0848 | 0.8×4.8 |
STKM-FNYD-2-0548 | 蓝 | 0.5×4.8 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
STKM-FNYD-2-0848 | 0.8×4.8 |
STKM-FNYD-1-0864 | 红 | 250 | 0.8×6.4 | 6.4 | 7.7 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 |
STKM-FNYD-2-0864 | 蓝 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
材质规格
特长
187、250系列快速连接片形端子
●尼龙带钢套的结构使导体部与绝缘部的结合更加紧密。
●备有0.5mm和0.8mm两种厚度规格。
●UL/c-UL No. E128651
·压着作业请使用专用的压着工具。
·请务必在压着后再进行对插。
·本品无防水功能。
规格表
|
|
STKM-FNYD-1-0548 | 100个 | 红 | 187 | 0.5×4.8 | 4.8 | 6.5 | 22.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 | MTR-TOOL-BR (>>点击此处) |
STKM-FNYD-1-0848 | 0.8×4.8 |
STKM-FNYD-2-0548 | 蓝 | 0.5×4.8 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
STKM-FNYD-2-0848 | 0.8×4.8 |
STKM-FNYD-1-0864 | 红 | 250 | 0.8×6.4 | 6.4 | 7.7 | 24.0 | 11.0 | 4.0 | 1.7 | 0.5~1.5 | 22~16 |
STKM-FNYD-2-0864 | 蓝 | 5.0 | 2.3 | 1.5~2.5 | 16~14 |
概述・特性