• CB01防水系列端头 连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CB01防水系列端头 连接器用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  CB01防水外壳专用端头
●M系列为插针外壳专用端头、FM系列为插孔外壳专用端头。
·数量为100个/包,请加注意。
·请使用推荐的专用工具进行压接。
·不能使用其它系列的连接器。
·电线请务必使用适合的规格。

制造商: 住矿科技

规格表




MISUMI型号包装
数量
类型工厂型号适用电线
AWG最大包覆外径
NYCB-2228-T-FM-100P100插孔CB01C6-010A28~22φ1.6mm
NYCB-2022-T-FM-100PCB01C6-020A22~20φ1.7mm
NYCB-2028-T-M-100P插针CB01C5-010A28~22φ1.6mm
NYCB-2022-T-M-100PCB01C5-020A22~20φ1.7mm

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 触头 > CB01防水系列端头 连接器用
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页