• CB01防水系列用插针外壳 连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

CB01防水系列用插针外壳 连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  内置密封圈,防水性高
●插针端头专用外壳。
●与插孔外壳结合使用。
基本规格
额定电压: 250V
额定电流: 3A
防水性能: IP×4
其它规格: >>点击此处
·数量为10个/包,请加注意。

制造商: 住矿科技

规格表




MISUMI型号包装数量芯数工厂型号适用电线包覆外径(mm)W1(mm)W2(mm)重量(g/个)密封圈颜色
NYCB-1013-2-M-10P102CB01A5-02N0-01φ1.0~1.36.69.11.2黄色
NYCB-1013-3-M-10P3CB01A5-03N0-017.611.61.4
NYCB-1013-5-M-10P5CB01A5-05N0-017.616.62.1
NYCB-1317-2-M-10P2CB01A5-02N0-02φ1.3~1.76.69.11.2橙色
NYCB-1317-3-M-10P3CB01A5-03N0-027.611.61.4
NYCB-1317-5-M-10P5CB01A5-05N0-027.616.62.1


 

 

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > CB01防水系列用插针外壳 连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页