• 5045系列插针连接器 电路板用/垂直安装型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

5045系列插针连接器 电路板用/垂直安装型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  电路板垂直安装用
●内置插针端头。
●间距为2.5mm。
●垂直安装于电路板。
●UL No.E29179
·有关组合对象,请参照>>点击此处

制造商: MOLEX

规格表




MISUMI型号包装数量芯数工厂型号尺寸(mm)重量
(g/个)
ABCD
NY5045-2-M-50P5025045-02A2.52.5 11.20.506
NY5045-3-M-50P35045-03A55 11.20.694
NY5045-4-M-50P45045-04A7.57.5 0.851.350.89
NY5045-5-M-50P55045-05A1010 0.851.351.068
NY5045-6-M-50P65045-06A12.512.5 0.851.351.247
NY5045-7-M-50P75045-07A1515 0.851.351.423
NY5045-8-M-50P85045-08A17.517.5 0.851.351.598

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 5045系列插针连接器 电路板用/垂直安装型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页