• 3191系列端头 连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3191系列端头 连接器用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  采用锁爪,防止因振动而脱落
·数量为100个 / 包。请加注意。
·请使用推荐的专用工具进行压接(>>点击此处)。
·电线请务必使用适合的规格。
·压接长度: 3.7~4.2mm。

规格表

订货范例


MISUMI型号类型包装数量包装方式适用电线截面积包覆外径材质表面处理
NY3191-T-AWG2014-M-3000P插针3000个卷状AWG#14-204.1mm以内黄铜镀锡
NY3191-T-AWG2418-M-5000P5000个AWG#18-243.1mm以内
NY3191-T-AWG2014-FM-3000P插孔3000个AWG#14-204.1mm以内
NY3191-T-AWG2418-FM-5000P5000个AWG#18-243.1mm以内

尺寸图

尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 触头 > 3191系列端头 连接器用
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页