• 3191系列用插孔外壳 连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3191系列用插孔外壳 连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  采用锁定机构,防止因振动而脱落
●插孔端头使用外壳。
●与插针外壳结合使用。
基本规格
最高额定电压: AC/DC600V
最大额定电流: 12A
其它规格: >>点击此处
·数量为50个/包,请加注意。
·端头另售(>>点击此处)。
·关于组合对象,请参照>>点击此处

规格表

订货范例


MISUMI型号包装数量芯数A
(mm)
B
(mm)
NY3191-2-FM-50P5026.7014.30
NY3191-3-FM-50P313.4021.00
NY3191-4-FM-50P420.1027.70
NY3191-6-FM-50P613.4021.00
NY3191-9-FM-50P913.4021.00
NY3191-12-FM-50P1220.1027.70

尺寸图

尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 3191系列用插孔外壳 连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页