• 3191系列用插针外壳 连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

3191系列用插针外壳 连接器用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  6.7mm间距的小型、高密度外壳
●插针端头使用外壳。
●与插孔外壳结合使用。
基本规格
最高额定电压: AC/DC600V
最大额定电流: 12A
其它规格: >>点击此处
·数量为50个/包,请加注意。
·端头另售(>>点击此处)。
·关于组合对象,请参照>>点击此处

规格表

订货范例

MISUMI型号包装数量种类芯数A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)
NY3191-2-M-50P50个中继型
(无耳板)
214.706.7020.9010.00
NY3191-3-M-50P321.4013.4027.2010.00
NY3191-4-M-50P428.1020.1034.3010.00
NY3191-9-M-50P921.4013.4028.4023.70
NY3191-12-M-50P1228.1020.1035.4023.70
NY3191-2-PM-50P面板型
(带耳板)
214.706.70--
NY3191-3-PM-50P321.4013.40--
NY3191-4-PM-50P428.1020.10--
NY3191-6-PM-50P621.4013.40--
NY3191-9-PM-50P921.4013.40--
NY3191-12-PM-50P1228.1020.10--

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

尺寸图

尺寸图
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 3191系列用插针外壳 连接器用
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页