• 1625系列用插孔外壳 连接器用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

1625系列用插孔外壳 连接器用

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  采用锁定机构,防止因振动而脱落
●插孔端头使用外壳。
●与插针外壳结合使用。
基本规格
最高额定电压: AC/DC250V
最大额定电流: 5A
其它规格: >>点击此处
·数量为50个/包。请加注意。
·端头另售。>>点击此处
·关于组合对象,请参照>>点击此处

规格表




MISUMI型号包装数量种类芯数A(mm)B(mm)
NY1625-2-PFM-50P50个面板安装型
(带耳板)
23.688.62
NY1625-3-PFM-50P37.3612.30
NY1625-4-PFM-50P411.0415.98
NY1625-6-PFM-50P63.688.62
NY1625-9-PFM-50P97.3612.30
NY1625-12-PFM-50P1211.0415.98
NY1625-2-FM-50中继型
(无耳板)
23.688.62
NY1625-3-FM-5037.3612.30
NY1625-4-FM-50411.0415.98
NY1625-6-FM-5063.688.62
NY1625-9-FM-5097.3612.30
NY1625-12-FM-501211.0415.98

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > 1625系列用插孔外壳 连接器用
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页