尺寸图
规格表
|
NYSM-2-M-50P | 50个 | 2 |
NYSM-3-M-50P | 3 |
NYSM-4-M-50P | 4 |
NYSM-6-M-50P | 6 |
NYSM-10-M-50P | 10 |
NYSM-12-M-50P | 12 |
NYSM-2-FM-50P | 2 |
NYSM-3-FM-50P | 3 |
NYSM-4-FM-50P | 4 |
NYSM-6-FM-50P | 6 |
NYSM-10-FM-50P | 10 |
NYSM-12-FM-50P | 12 |
|
NYSM-2-FM-50P | 2.50 | 5.50 |
NYSM-3-FM-50P | 5.00 | 8.00 |
NYSM-4-FM-50P | 7.50 | 10.50 |
NYSM-6-FM-50P | 12.50 | 15.50 |
NYSM-10-FM-50P | 22.50 | 25.50 |
NYSM-12-FM-50P | 27.50 | 30.50 |
材质规格
产品概述
该系列产品是可进行小型化,高密度集成化,具有微电流,高可靠性的2.5mm间距小型中继连接器。
产品特点
高接触压力,两面接触端子
安全锁装置
无需使用工具即可安装在各种厚度的面板上
端子分别被塑壳壁包围
规格概述
额定电流:MAX 3A AC/DC
额定电压:MAX250V AC/DC
使用温度范围:零下25℃~+85℃(含通电时的温度上升值)
接触电阻:初期:10mΩ以下
环境试验后:20mΩ以下
绝缘电阻:500MΩ以上
耐电压:AC1500/1分钟
适用电线范围:AWG#28~22
0.08mm²~0.33mm²
适合的面板厚度:0.5mm~2.0mm
使用方法
塑壳孔编号
使用案例
规格表
型号一览表|
NYSM-2-M-50P | 50个 | 2 |
NYSM-3-M-50P | 3 |
NYSM-4-M-50P | 4 |
NYSM-6-M-50P | 6 |
NYSM-10-M-50P | 10 |
NYSM-12-M-50P | 12 |
NYSM-2-FM-50P | 2 |
NYSM-3-FM-50P | 3 |
NYSM-4-FM-50P | 4 |
NYSM-6-FM-50P | 6 |
NYSM-10-FM-50P | 10 |
NYSM-12-FM-50P | 12 |
尺寸图
|
NYSM-2-FM-50P | 2.50 | 5.50 |
NYSM-3-FM-50P | 5.00 | 8.00 |
NYSM-4-FM-50P | 7.50 | 10.50 |
NYSM-6-FM-50P | 12.50 | 15.50 |
NYSM-10-FM-50P | 22.50 | 25.50 |
NYSM-12-FM-50P | 27.50 | 30.50 |