• VH系列插针连接器 电路板用/垂直安装型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

VH系列插针连接器 电路板用/垂直安装型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
尺寸图
特长  电路板垂直安装用
●内置插针端头。
●端头间距为3.96mm。
●垂直安装于电路板。
●UL No.E60389
·数量为50个/包。
·组合对象请参照>>点击此处

制造商: JST

规格表




MISUMI型号包装数量芯数工厂型号A(mm)B(mm)
NYVH-2-BM-50P50个2B2P-VH3.96 7.86
NYVH-3-BM-50P3B3P-VH7.92 11.82
NYVH-4-BM-50P4B4P-VH11.88 15.78
NYVH-5-BM-50P5B5P-VH15.84 19.74
NYVH-6-BM-50P6B6P-VH19.80 23.70
NYVH-7-BM-50P7B7P-VH23.76 27.66
NYVH-8-BM-50P8B8P-VH27.72 31.62
NYVH-9-BM-50P9B9P-VH31.68 35.58
NYVH-10-BM-50P10B10P-VH35.64 39.54

尺寸图

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 尼龙连接器 > VH系列插针连接器 电路板用/垂直安装型
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页