MISUMI型号 | 包装 数量 | 芯数 | 尺寸(mm) | |
A | B | |||
NYXH-2-FM-50P | 50个 | 2 | 2.50 | 5.70 |
NYXH-3-FM-50P | 3 | 5.00 | 8.20 | |
NYXH-4-FM-50P | 4 | 7.50 | 10.70 | |
NYXH-5-FM-50P | 5 | 10.00 | 13.20 | |
NYXH-6-FM-50P | 6 | 12.50 | 15.70 | |
NYXH-7-FM-50P | 7 | 15.00 | 18.20 | |
NYXH-8-FM-50P | 8 | 17.50 | 20.70 | |
NYXH-9-FM-50P | 9 | 20.00 | 23.20 | |
NYXH-10-FM-50P | 10 | 22.50 | 25.70 | |
NYXH-11-FM-50P | 11 | 25.00 | 28.20 | |
NYXH-12-FM-50P | 12 | 27.50 | 30.70 | |
NYXH-14-FM-50P | 14 | 32.50 | 35.70 | |
NYXH-15-FM-50P | 15 | 35.00 | 38.20 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|